Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi di protezione per uso generico sono tappi destinati a diverse applicazioni.
La gamma in elastomero termoplastico è consigliata per le applicazioni in cui è richiesta la resistenza agli acidi. La gamma in PVC è altamente resistente alle lacerazioni e quindi ideale per le applicazioni filettate. La gamma in vinile verde è indicata per le applicazioni in cui sono presenti oli e grassi.
Il design a pareti parallele o dritte garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.
Materiale: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinile Colore: Nero, Rosso, Naturale, Verde Codice Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Colore | Materiale | Direzione di trazione | d | H | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0722 € - 0,0722 € | Richiedi il lead time qui |
0.421 in
10.7 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
0.303 in
7.7 mm
|
6.3
|
6
|
||
| 0,0876 € - 0,0876 € | Richiedi il lead time qui |
0.346 in
8.8 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
0.165 in
4.2 mm
|
4.4
|
6
|
||
| 0,0736 € - 0,0736 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.508 in
12.9 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.358 in
9.1 mm
|
10.0
|
6
|
||
| 0,4521 € - 0,9495 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.933 in
74.5 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
2.677 in
68.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 0,4732 € - 0,9939 € | Richiedi il lead time qui |
3.098 in
78.7 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
2.835 in
72.0 mm
|
12.0
|
|
||
| 0,5352 € - 1,124 € | 1710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.539 in
89.9 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.425 in
87.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,5535 € - 1,1625 € | 899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.685 in
93.6 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,4268 € - 0,8963 € | 110545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.638 in
67.0 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,4972 € - 1,0442 € | 1125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.169 in
80.5 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,5352 € - 1,124 € | 3700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.386 in
86.0 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,538 € - 1,1299 € | 2610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.598 in
91.4 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.465 in
88.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,4338 € - 0,911 € | Richiedi il lead time qui |
2.764 in
70.2 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,3366 € - 0,7069 € | 8250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.122 in
53.9 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,5775 € - 1,2128 € | 1280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.791 in
96.3 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.661 in
93.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,5859 € - 1,2305 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.819 in
97.0 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,562 € - 1,1802 € | 2320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.72 in
94.5 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.583 in
91.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,5352 € - 1,124 € | 2880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.386 in
86.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,6183 € - 1,2985 € | 2030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.008 in
101.8 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.898 in
99.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,5352 € - 1,124 € | 627 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.539 in
89.9 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.307 in
84.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,5465 € - 1,1477 € | Richiedi il lead time qui |
3.657 in
92.9 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.504 in
89.0 mm
|
9.5