Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi di protezione per uso generico sono tappi destinati a diverse applicazioni.
La gamma in elastomero termoplastico è consigliata per le applicazioni in cui è richiesta la resistenza agli acidi. La gamma in PVC è altamente resistente alle lacerazioni e quindi ideale per le applicazioni filettate. La gamma in vinile verde è indicata per le applicazioni in cui sono presenti oli e grassi.
Il design a pareti parallele o dritte garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.
Materiale: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinile Colore: Nero, Rosso, Naturale, Verde Codice Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Colore | Materiale | Direzione di trazione | d | H | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0267 € - 0,0562 € | 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.291 in
7.4 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
5.0
|
|
||
| 0,3084 € - 0,4318 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.78 in
45.2 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,2084 € - 0,4378 € | 3850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.547 in
39.3 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,1521 € - 0,3194 € | 14200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.311 in
33.3 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
1.161 in
29.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,2253 € - 0,4732 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.693 in
43.0 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,345 € - 0,7247 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.976 in
50.2 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
10.6
|
|
||
| 0,3211 € - 0,6744 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.122 in
53.9 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
1.929 in
49.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 0,026 € - 0,0547 € | Richiedi il lead time qui |
0.272 in
6.9 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
4.5
|
|
||
| 0,4338 € - 0,4338 € | 5940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.618 in
66.5 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
2.52 in
64.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,0817 € - 0,1143 € | 4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.461 in
37.1 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,1219 € - 0,2561 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.134 in
28.8 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
1.004 in
25.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,3887 € - 0,8164 € | Richiedi il lead time qui |
2.307 in
58.6 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 0,4732 € - 0,9939 € | Richiedi il lead time qui |
3.098 in
78.7 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
2.835 in
72.0 mm
|
12.0
|
|
||
| 0,2141 € - 0,4496 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.634 in
41.5 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 0,4042 € - 0,8489 € | 2830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.425 in
61.6 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,4521 € - 0,9495 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.933 in
74.5 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
2.677 in
68.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 0,4422 € - 0,4422 € | Richiedi il lead time qui |
2.717 in
69.0 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,3887 € - 0,8164 € | 4750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.217 in
56.3 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
2.106 in
53.5 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,4493 € - 0,9436 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.874 in
73.0 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
2.638 in
67.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,5225 € - 1,0974 € | 3240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.268 in
83.0 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
9.5