Menu Ricerca

Tappo per uso generico 10.0 mm 16.0 mm 10.5 mm PVC Nero

Questo sottotappo nero in PVC presenta un'elevata resistenza agli strappi. Fornisce un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La flangia garantisce una buona protezione della copertura delle pareti e agevola la rimozione.
Codice articolo Essentra :

10086056

Codice articolo precedente:

12670

22627 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1804 €
5000 + 0,076 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

90,20 €

500 x 0,1804 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 16.0 mm
d 10.0 mm
H 10.5 mm
ID 7.2 mm
Materiale PVC
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci