Menu Ricerca

Tappo Moss 9.0 mm 15.0 mm 10.5 mm TPE/TPV – PIR Nero

Questo tappo Moss è realizzato in TPE/TPV nero e può resistere a temperature di esercizio fino a 95°C. Il materiale resiste agli acidi; questo consente di usare il tappo flangiato in varie applicazioni come mascheratura di filettature e protezione in generale.
Codice articolo Essentra :

10083147

Codice articolo precedente:

12053

66088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,3075 €
10000 + 0,1312 €
Confezione standard: 10000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

307,50 €

1000 x 0,3075 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 15.0 mm
d 9.0 mm
H 10.5 mm
ID 6.1 mm
Materiale TPE/TPV – PIR
Colore Nero
Direzione di trazione No Tab
Tipo 5
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 100%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci