Menu Ricerca

Tappi per uso generico PCR

Disponibile

Una serie ampiamente utilizzata di tappi che forniscono un'eccellente protezione durante lo stoccaggio e il trasporto. La funzione principale è prevenire danni, corrosione, polvere e umidità, impedendo che entrino e contaminino la parte interna di un componente. Il tappo a innesto può essere rimosso facilmente con la sua flangia, che offre una presa efficace.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
193 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d D h Dimensioni filetto (Tutte) Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) Acquista
0,1173 € - 0,1825 € Richiedi il lead time qui
70.0 mm
74.0 mm
11.0 mm
0,1245 € - 0,1938 € Richiedi il lead time qui
71.5 mm
74.5 mm
10.5 mm
0,1433 € - 0,2229 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
84.0 mm
9.5 mm
DN80
0,1783 € - 0,2773 € Richiedi il lead time qui
86.0 mm
90.0 mm
9.5 mm
0,2054 € - 0,3195 € Richiedi il lead time qui
0,2054 € - 0,3195 € Richiedi il lead time qui
0,2054 € - 0,3195 € Richiedi il lead time qui
0,0642 € - 0,0999 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
54.0 mm
10.0 mm
DN50
0,013 € - 0,0202 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
9.5 mm
6.0 mm
0,0147 € - 0,0228 € Richiedi il lead time qui
9.0 mm
11.5 mm
7.5 mm
1/8'' GAS
0,0269 € - 0,0419 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
28.0 mm
11.5 mm
0,028 € - 0,0436 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
30.0 mm
11.0 mm
3/4" GAS
0,0275 € - 0,0428 € Richiedi il lead time qui
24.5 mm
28.0 mm
10.5 mm
3/4" GAS
0,033 € - 0,0366 € Richiedi il lead time qui
29.0 mm
32.0 mm
9.5 mm
0,0437 € - 0,0681 € Richiedi il lead time qui
36.0 mm
41.0 mm
11.0 mm
0,0592 € - 0,0922 € 7800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.0 mm
51.5 mm
10.5 mm
0,0775 € - 0,1206 € 1620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
0,1511 € - 0,2351 € Richiedi il lead time qui
85.0 mm
88.5 mm
9.5 mm
0,2054 € - 0,3195 € 495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,2208 € - 0,3435 € Richiedi il lead time qui
110.0 mm
114.0 mm
12.5 mm
  • di 10
Tappo per uso generico 70.0 mm LDPE - PCR Verde

20744762

Fascia di prezzo
0,1825 € - 0,1173 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    70.0 mm
  • D
    74.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 71.5 mm LDPE - PCR Verde

20744779

Fascia di prezzo
0,1938 € - 0,1245 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    71.5 mm
  • D
    74.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 80.0 mm LDPE - PCR Verde

20744830

Fascia di prezzo
0,2229 € - 0,1433 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    80.0 mm
  • D
    84.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN80
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 86.0 mm LDPE - PCR Verde

20744885

Fascia di prezzo
0,2773 € - 0,1783 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    86.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 89.0 mm LDPE - PCR Verde

20744915

Fascia di prezzo
0,3195 € - 0,2054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 99.0 mm LDPE - PCR Verde

20744991

Fascia di prezzo
0,3195 € - 0,2054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 97.0 mm LDPE - PCR Verde

20744977

Fascia di prezzo
0,3195 € - 0,2054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 50.0 mm LDPE - PCR Verde

20745035

Fascia di prezzo
0,0999 € - 0,0642 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    50.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN50
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 6.0 mm LDPE - PCR Verde

20745097

Fascia di prezzo
0,0202 € - 0,013 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    6.0 mm
  • D
    9.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 9.0 mm LDPE - PCR Verde

20745158

Fascia di prezzo
0,0228 € - 0,0147 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    9.0 mm
  • D
    11.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1/8'' GAS
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 24.0 mm LDPE - PCR Verde

20745455

Fascia di prezzo
0,0419 € - 0,0269 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    24.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 25.0 mm LDPE - PCR Verde

20745479

Fascia di prezzo
0,0436 € - 0,028 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    3/4" GAS
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 24.5 mm LDPE - PCR Verde

20745462

Fascia di prezzo
0,0428 € - 0,0275 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    24.5 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    3/4" GAS
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 29.0 mm LDPE - PCR Verde

20745530

Fascia di prezzo
0,0366 € - 0,033 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    29.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 36.0 mm LDPE - PCR Verde

20745585

Fascia di prezzo
0,0681 € - 0,0437 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    36.0 mm
  • D
    41.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 47.0 mm LDPE - PCR Verde

20745622

Fascia di prezzo
0,0922 € - 0,0592 €

Livelli di giacenza
7800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    47.0 mm
  • D
    51.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 60.0 mm LDPE - PCR Verde

20745660

Fascia di prezzo
0,1206 € - 0,0775 €

Livelli di giacenza
1620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    60.0 mm
  • D
    65.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 85.0 mm LDPE - PCR Verde

20745684

Fascia di prezzo
0,2351 € - 0,1511 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    85.0 mm
  • D
    88.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 106.0 mm LDPE - PCR Verde

20745752

Fascia di prezzo
0,3195 € - 0,2054 €

Livelli di giacenza
495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 110.0 mm LDPE - PCR Verde

20745776

Fascia di prezzo
0,3435 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    110.0 mm
  • D
    114.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR