Una serie ampiamente utilizzata di tappi che forniscono un'eccellente protezione durante lo stoccaggio e il trasporto. La funzione principale è prevenire danni, corrosione, polvere e umidità, impedendo che entrino e contaminino la parte interna di un componente. Il tappo a innesto può essere rimosso facilmente con la sua flangia, che offre una presa efficace.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | D | h | Dimensioni filetto (Tutte) | Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1407 € - 0,2188 € | Richiedi il lead time qui |
3.071 in
78.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,1459 € - 0,2269 € | Richiedi il lead time qui |
3.228 in
82.0 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0725 € - 0,1128 € | Richiedi il lead time qui |
2.165 in
55.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,092 € - 0,1431 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,1394 € - 0,2168 € | Richiedi il lead time qui |
3.031 in
77.0 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0696 € - 0,1084 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,1485 € - 0,231 € | Richiedi il lead time qui |
3.307 in
84.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,0617 € - 0,096 € | 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 0,0629 € - 0,0979 € | Richiedi il lead time qui |
1.929 in
49.0 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0604 € - 0,0941 € | 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.89 in
48.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | 630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
4.114 in
104.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0992 € - 0,1544 € | 1620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
DN65
|
||
| 0,0159 € - 0,0248 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
||
| 0,0387 € - 0,0603 € | Richiedi il lead time qui |
1.299 in
33.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0812 € - 0,1263 € | 1620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.402 in
61.0 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0127 € - 0,0198 € | Richiedi il lead time qui |
0.217 in
5.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,0169 € - 0,0263 € | Richiedi il lead time qui |
0.492 in
12.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 0,0956 € - 0,1488 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 0,0187 € - 0,0291 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm