Menu Ricerca

Tappi per uso generico PCR

Disponibile

Una serie ampiamente utilizzata di tappi che forniscono un'eccellente protezione durante lo stoccaggio e il trasporto. La funzione principale è prevenire danni, corrosione, polvere e umidità, impedendo che entrino e contaminino la parte interna di un componente. Il tappo a innesto può essere rimosso facilmente con la sua flangia, che offre una presa efficace.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
193 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d D h Dimensioni filetto (Tutte) Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) Acquista
0,118 € - 0,1836 € Richiedi il lead time qui
71.0 mm
74.5 mm
11.0 mm
0,1003 € - 0,1561 € Richiedi il lead time qui
66.0 mm
72.0 mm
10.0 mm
0,0119 € - 0,0132 € Richiedi il lead time qui
4.5 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,0653 € - 0,1015 € Richiedi il lead time qui
52.0 mm
57.5 mm
11.0 mm
0,0827 € - 0,1287 € Richiedi il lead time qui
62.0 mm
68.0 mm
11.0 mm
0,0862 € - 0,1342 € Richiedi il lead time qui
63.0 mm
67.0 mm
9.5 mm
0,1074 € - 0,1671 € Richiedi il lead time qui
0,125 € - 0,1945 € Richiedi il lead time qui
72.0 mm
79.0 mm
12.0 mm
0,1436 € - 0,2234 € 880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
83.0 mm
86.5 mm
9.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Richiedi il lead time qui
88.0 mm
91.5 mm
9.5 mm
0,1449 € - 0,2254 € Richiedi il lead time qui
84.0 mm
90.0 mm
10.0 mm
0,2004 € - 0,3117 € Richiedi il lead time qui
0,2004 € - 0,3117 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
104.5 mm
10.5 mm
0,0394 € - 0,0612 € Richiedi il lead time qui
34.0 mm
38.5 mm
10.5 mm
0,0418 € - 0,0651 € Richiedi il lead time qui
35.5 mm
39.0 mm
10.5 mm
0,0707 € - 0,1101 € Richiedi il lead time qui
55.0 mm
61.0 mm
10.0 mm
0,0898 € - 0,1396 € Richiedi il lead time qui
0,136 € - 0,2115 € Richiedi il lead time qui
77.0 mm
81.0 mm
9.5 mm
0,1372 € - 0,2135 € Richiedi il lead time qui
78.0 mm
82.0 mm
10.5 mm
0,1423 € - 0,2214 € Richiedi il lead time qui
82.0 mm
85.5 mm
9.5 mm
  • di 10
Tappo per uso generico 71.0 mm LDPE - PCR Verde

20744298

Fascia di prezzo
0,1836 € - 0,118 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    71.0 mm
  • D
    74.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 66.0 mm LDPE - PCR Verde

20744281

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,1003 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    66.0 mm
  • D
    72.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 4.5 mm LDPE - PCR Verde

20744335

Fascia di prezzo
0,0132 € - 0,0119 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    4.5 mm
  • D
    8.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 52.0 mm LDPE - PCR Verde

20744625

Fascia di prezzo
0,1015 € - 0,0653 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    52.0 mm
  • D
    57.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 62.0 mm LDPE - PCR Verde

20744700

Fascia di prezzo
0,1287 € - 0,0827 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    62.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 63.0 mm LDPE - PCR Verde

20744717

Fascia di prezzo
0,1342 € - 0,0862 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    63.0 mm
  • D
    67.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 68.0 mm LDPE - PCR Verde

20744748

Fascia di prezzo
0,1671 € - 0,1074 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 72.0 mm LDPE - PCR Verde

20744786

Fascia di prezzo
0,1945 € - 0,125 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    72.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 83.0 mm LDPE - PCR Verde

20744854

Fascia di prezzo
0,2234 € - 0,1436 €

Livelli di giacenza
880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    83.0 mm
  • D
    86.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 88.0 mm LDPE - PCR Verde

20744908

Fascia di prezzo
0,3117 € - 0,2004 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    88.0 mm
  • D
    91.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 84.0 mm LDPE - PCR Verde

20744861

Fascia di prezzo
0,2254 € - 0,1449 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    84.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 93.0 mm LDPE - PCR Verde

20744953

Fascia di prezzo
0,3117 € - 0,2004 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 100.0 mm LDPE - PCR Verde

20745004

Fascia di prezzo
0,3117 € - 0,2004 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    100.0 mm
  • D
    104.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 34.0 mm LDPE - PCR Verde

20744489

Fascia di prezzo
0,0612 € - 0,0394 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    34.0 mm
  • D
    38.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 35.5 mm LDPE - PCR Verde

20744519

Fascia di prezzo
0,0651 € - 0,0418 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    35.5 mm
  • D
    39.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 55.0 mm LDPE - PCR Verde

20744663

Fascia di prezzo
0,1101 € - 0,0707 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    55.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 63.5 mm LDPE - PCR Verde

20744724

Fascia di prezzo
0,1396 € - 0,0898 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 77.0 mm LDPE - PCR Verde

20744809

Fascia di prezzo
0,2115 € - 0,136 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    77.0 mm
  • D
    81.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 78.0 mm LDPE - PCR Verde

20744816

Fascia di prezzo
0,2135 € - 0,1372 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    78.0 mm
  • D
    82.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 82.0 mm LDPE - PCR Verde

20744847

Fascia di prezzo
0,2214 € - 0,1423 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    82.0 mm
  • D
    85.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR