Una serie ampiamente utilizzata di tappi che forniscono un'eccellente protezione durante lo stoccaggio e il trasporto. La funzione principale è prevenire danni, corrosione, polvere e umidità, impedendo che entrino e contaminino la parte interna di un componente. Il tappo a innesto può essere rimosso facilmente con la sua flangia, che offre una presa efficace.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | D | h | Dimensioni filetto (Tutte) | Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0566 € - 0,0881 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.811 in
46.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.1/2" GAS
|
|
||
| 0,0149 € - 0,0166 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
||
| 0,0342 € - 0,0532 € | Richiedi il lead time qui |
1.201 in
30.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,0257 € - 0,0401 € | Richiedi il lead time qui |
0.925 in
23.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0247 € - 0,0385 € | Richiedi il lead time qui |
0.886 in
22.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0206 € - 0,0229 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,2004 € - 0,3117 € | Richiedi il lead time qui |
3.74 in
95.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 0,0165 € - 0,0257 € | Richiedi il lead time qui |
0.492 in
12.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 0,0182 € - 0,0284 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0132 € - 0,0205 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,0237 € - 0,0369 € | Richiedi il lead time qui |
0.846 in
21.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0792 € - 0,1232 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.402 in
61.0 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0933 € - 0,1451 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 0,2004 € - 0,3117 € | Richiedi il lead time qui |
3.583 in
91.0 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,2004 € - 0,3117 € | Richiedi il lead time qui |
3.858 in
98.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,0155 € - 0,0242 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
||
| 0,0172 € - 0,0267 € | Richiedi il lead time qui |
0.531 in
13.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0129 € - 0,0201 € | Richiedi il lead time qui |
0.256 in
6.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 0,0198 € - 0,022 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0137 € - 0,0214 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare