Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Una serie ampiamente utilizzata di tappi che forniscono un'eccellente protezione durante lo stoccaggio e il trasporto. La funzione principale è prevenire danni, corrosione, polvere e umidità, impedendo che entrino e contaminino la parte interna di un componente. Il tappo a innesto può essere rimosso facilmente con la sua flangia, che offre una presa efficace.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | D | h | Dimensioni filetto (Tutte) | Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1173 € - 0,1825 € | Richiedi il lead time qui |
2.756 in
70.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,1245 € - 0,1938 € | Richiedi il lead time qui |
2.815 in
71.5 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,1433 € - 0,2229 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
DN80
|
||
| 0,1783 € - 0,2773 € | Richiedi il lead time qui |
3.386 in
86.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,0642 € - 0,0999 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
DN50
|
||
| 0,013 € - 0,0202 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,0147 € - 0,0228 € | Richiedi il lead time qui |
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1/8'' GAS
|
|
||
| 0,0269 € - 0,0419 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
||
| 0,028 € - 0,0436 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
3/4" GAS
|
|
||
| 0,0275 € - 0,0428 € | Richiedi il lead time qui |
0.965 in
24.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3/4" GAS
|
|
||
| 0,033 € - 0,0366 € | Richiedi il lead time qui |
1.142 in
29.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0437 € - 0,0681 € | Richiedi il lead time qui |
1.417 in
36.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0592 € - 0,0922 € | 7800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.85 in
47.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0775 € - 0,1206 € | 1620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,1511 € - 0,2351 € | Richiedi il lead time qui |
3.346 in
85.0 mm
|
3.484 in
88.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | 495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 0,2208 € - 0,3435 € | Richiedi il lead time qui |
4.331 in
110.0 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm