Menu Ricerca

Tappi per uso generico PCR

Disponibile

Una serie ampiamente utilizzata di tappi che forniscono un'eccellente protezione durante lo stoccaggio e il trasporto. La funzione principale è prevenire danni, corrosione, polvere e umidità, impedendo che entrino e contaminino la parte interna di un componente. Il tappo a innesto può essere rimosso facilmente con la sua flangia, che offre una presa efficace.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
193 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d D h Dimensioni filetto (Tutte) Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) Acquista
0,0525 € - 0,0816 € Richiedi il lead time qui
41.0 mm
46.0 mm
10.5 mm
DN40
0,0286 € - 0,0445 € Richiedi il lead time qui
25.5 mm
29.0 mm
10.5 mm
DN25
0,0372 € - 0,0579 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
37.0 mm
10.5 mm
0,0992 € - 0,1544 € 1620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
69.0 mm
10.0 mm
DN65
0,012 € - 0,0133 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
7.5 mm
5.0 mm
0,0465 € - 0,0723 € Richiedi il lead time qui
0,0617 € - 0,096 € 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,0629 € - 0,0979 € Richiedi il lead time qui
49.0 mm
54.5 mm
11.0 mm
0,0696 € - 0,1084 € Richiedi il lead time qui
0,0725 € - 0,1128 € Richiedi il lead time qui
55.0 mm
61.0 mm
10.0 mm
0,092 € - 0,1431 € Richiedi il lead time qui
0,1485 € - 0,231 € Richiedi il lead time qui
84.0 mm
90.0 mm
10.0 mm
0,2054 € - 0,3195 € Richiedi il lead time qui
0,1459 € - 0,2269 € Richiedi il lead time qui
82.0 mm
85.5 mm
9.5 mm
0,1394 € - 0,2168 € Richiedi il lead time qui
77.0 mm
81.0 mm
9.5 mm
0,1407 € - 0,2188 € Richiedi il lead time qui
78.0 mm
82.0 mm
10.5 mm
0,2054 € - 0,3195 € 630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
104.5 mm
10.5 mm
0,0546 € - 0,085 € Richiedi il lead time qui
43.0 mm
47.8 mm
10.7 mm
0,0604 € - 0,0941 € 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
48.0 mm
53.0 mm
10.5 mm
0,0127 € - 0,0198 € Richiedi il lead time qui
5.5 mm
9.0 mm
6.0 mm
  • di 10
Tappo per uso generico 41.0 mm LDPE - PCR Verde

20744359

Fascia di prezzo
0,0816 € - 0,0525 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    41.0 mm
  • D
    46.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN40
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 25.5 mm LDPE - PCR Verde

20744427

Fascia di prezzo
0,0445 € - 0,0286 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    25.5 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN25
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 32.0 mm LDPE - PCR Verde

20744465

Fascia di prezzo
0,0579 € - 0,0372 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    32.0 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 65.0 mm LDPE - PCR Verde

20744380

Fascia di prezzo
0,1544 € - 0,0992 €

Livelli di giacenza
1620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    65.0 mm
  • D
    69.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN65
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 4.0 mm LDPE - PCR Verde

20744410

Fascia di prezzo
0,0133 € - 0,012 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    4.0 mm
  • D
    7.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 37.5 mm LDPE - PCR Verde

20744540

Fascia di prezzo
0,0723 € - 0,0465 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 48.5 mm LDPE - PCR Verde

20744601

Fascia di prezzo
0,096 € - 0,0617 €

Livelli di giacenza
2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 49.0 mm LDPE - PCR Verde

20744618

Fascia di prezzo
0,0979 € - 0,0629 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    49.0 mm
  • D
    54.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 53.5 mm LDPE - PCR Verde

20744649

Fascia di prezzo
0,1084 € - 0,0696 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 55.0 mm LDPE - PCR Verde

20744663

Fascia di prezzo
0,1128 € - 0,0725 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    55.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 63.5 mm LDPE - PCR Verde

20744724

Fascia di prezzo
0,1431 € - 0,092 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 84.0 mm LDPE - PCR Verde

20744861

Fascia di prezzo
0,231 € - 0,1485 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    84.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 93.0 mm LDPE - PCR Verde

20744953

Fascia di prezzo
0,3195 € - 0,2054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 82.0 mm LDPE - PCR Verde

20744847

Fascia di prezzo
0,2269 € - 0,1459 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    82.0 mm
  • D
    85.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 77.0 mm LDPE - PCR Verde

20744809

Fascia di prezzo
0,2168 € - 0,1394 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    77.0 mm
  • D
    81.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 78.0 mm LDPE - PCR Verde

20744816

Fascia di prezzo
0,2188 € - 0,1407 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    78.0 mm
  • D
    82.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 100.0 mm LDPE - PCR Verde

20745004

Fascia di prezzo
0,3195 € - 0,2054 €

Livelli di giacenza
630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    100.0 mm
  • D
    104.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 43.0 mm LDPE - PCR Verde

20745011

Fascia di prezzo
0,085 € - 0,0546 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    43.0 mm
  • D
    47.8 mm
  • h
    10.7 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 48.0 mm LDPE - PCR Verde

20745028

Fascia di prezzo
0,0941 € - 0,0604 €

Livelli di giacenza
2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    48.0 mm
  • D
    53.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 5.5 mm LDPE - PCR Verde

20745080

Fascia di prezzo
0,0198 € - 0,0127 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    5.5 mm
  • D
    9.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR