Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Una serie ampiamente utilizzata di tappi che forniscono un'eccellente protezione durante lo stoccaggio e il trasporto. La funzione principale è prevenire danni, corrosione, polvere e umidità, impedendo che entrino e contaminino la parte interna di un componente. Il tappo a innesto può essere rimosso facilmente con la sua flangia, che offre una presa efficace.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | D | h | Dimensioni filetto (Tutte) | Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0525 € - 0,0816 € | Richiedi il lead time qui |
1.614 in
41.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN40
|
||
| 0,012 € - 0,0133 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,0286 € - 0,0445 € | Richiedi il lead time qui |
1.004 in
25.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN25
|
||
| 0,0372 € - 0,0579 € | Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0465 € - 0,0723 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,0992 € - 0,1544 € | 1620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
DN65
|
||
| 0,0617 € - 0,096 € | 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 0,0629 € - 0,0979 € | Richiedi il lead time qui |
1.929 in
49.0 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0696 € - 0,1084 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,0725 € - 0,1128 € | Richiedi il lead time qui |
2.165 in
55.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,1394 € - 0,2168 € | Richiedi il lead time qui |
3.031 in
77.0 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,1407 € - 0,2188 € | Richiedi il lead time qui |
3.071 in
78.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,092 € - 0,1431 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,0546 € - 0,085 € | Richiedi il lead time qui |
1.693 in
43.0 mm
|
1.882 in
47.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
|
||
| 0,0604 € - 0,0941 € | 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.89 in
48.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0127 € - 0,0198 € | Richiedi il lead time qui |
0.217 in
5.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,0144 € - 0,0224 € | Richiedi il lead time qui |
0.335 in
8.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
|
||
| 0,1485 € - 0,231 € | Richiedi il lead time qui |
3.307 in
84.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | 630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
4.114 in
104.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm