Menu Ricerca

Tappo per uso generico 111.0 mm LDPE - PCR Verde

Codice articolo Essentra :

20745783

Codice articolo precedente:

20745783

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
45 - 449 0,3351 €
450 - 2249 0,2394 €
2250 + 0,2154 €
Confezione standard: 450

Ordina a multipli di 45

Totale ordine:

15,08 €

45 x 0,3351 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 111.0 mm
D 115.0 mm
h 12.7 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 4" GAS
Colore Verde
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci