Menu Ricerca

Tappi per uso generico con linguetta PCR

Disponibile

Una serie molto apprezzata di tappi di protezione con design a linguetta. Progettato per una protezione efficace durante lo stoccaggio e il trasporto. La funzione principale è prevenire danni, corrosione, polvere e umidità, impedendo che entrino e contaminino la parte interna di un componente. Questi tappi hanno una linguetta integrata che consente una rimozione rapida, senza sforzo e senza la necessità di strumenti aggiuntivi.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTLLPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
67 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità L D h d Acquista
0,0511 € - 0,0796 € Richiedi il lead time qui
0,0666 € - 0,1037 € Richiedi il lead time qui
0,0833 € - 0,1295 € Richiedi il lead time qui
0,1903 € - 0,296 € Richiedi il lead time qui
0,2143 € - 0,3334 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
90.0 mm
11.2 mm
84.0 mm
0,0276 € - 0,043 € Richiedi il lead time qui
0,0369 € - 0,0575 € Richiedi il lead time qui
  • di 4
Tappo per uso generico 16.5 mm LDPE - PCR Verde

20746339

Fascia di prezzo
0,0796 € - 0,0511 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 24.5 mm LDPE - PCR Verde

20746391

Fascia di prezzo
0,1037 € - 0,0666 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 28.0 mm LDPE - PCR Verde

20746445

Fascia di prezzo
0,1295 € - 0,0833 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 74.0 mm LDPE - PCR Verde

20746780

Fascia di prezzo
0,296 € - 0,1903 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 84.0 mm LDPE - PCR Verde

20746841

Fascia di prezzo
0,3334 € - 0,2143 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    84.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    11.2 mm
  • L
    18.0 mm
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 9.5 mm LDPE - PCR Verde

20746247

Fascia di prezzo
0,043 € - 0,0276 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 13.0 mm LDPE - PCR Verde

20746285

Fascia di prezzo
0,0575 € - 0,0369 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000