Una serie molto apprezzata di tappi di protezione con design a linguetta. Progettato per una protezione efficace durante lo stoccaggio e il trasporto. La funzione principale è prevenire danni, corrosione, polvere e umidità, impedendo che entrino e contaminino la parte interna di un componente. Questi tappi hanno una linguetta integrata che consente una rimozione rapida, senza sforzo e senza la necessità di strumenti aggiuntivi.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTLLPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | L | D | h | d | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2143 € - 0,3334 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 0,0225 € - 0,035 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0237 € - 0,0368 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0262 € - 0,0408 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0331 € - 0,0515 € | 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 0,0556 € - 0,0865 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0578 € - 0,0899 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,06 € - 0,0934 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0766 € - 0,1192 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0932 € - 0,145 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,1131 € - 0,176 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,1255 € - 0,1953 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,1386 € - 0,2156 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,1442 € - 0,2244 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,1624 € - 0,2527 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,1758 € - 0,2735 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,198 € - 0,308 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,202 € - 0,3142 € | Richiedi il lead time qui |
1.713 in
43.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 0,2059 € - 0,3204 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,2274 € - 0,3538 € | Richiedi il lead time qui |