Una serie molto apprezzata di tappi di protezione con design a linguetta. Progettato per una protezione efficace durante lo stoccaggio e il trasporto. La funzione principale è prevenire danni, corrosione, polvere e umidità, impedendo che entrino e contaminino la parte interna di un componente. Questi tappi hanno una linguetta integrata che consente una rimozione rapida, senza sforzo e senza la necessità di strumenti aggiuntivi.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTLLPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | L | D | h | d | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1201 € - 0,1869 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,1326 € - 0,2063 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,1553 € - 0,2416 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,1648 € - 0,2564 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,1616 € - 0,2514 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,1856 € - 0,2888 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,2091 € - 0,3253 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 0,205 € - 0,3189 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,2263 € - 0,3521 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0942 € - 0,1465 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,1071 € - 0,1667 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,1274 € - 0,1982 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,1435 € - 0,2233 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,1493 € - 0,2322 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,1523 € - 0,237 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,1682 € - 0,2616 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,1894 € - 0,2947 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0477 € - 0,0743 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0456 € - 0,0709 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0618 € - 0,0961 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare