Una serie molto apprezzata di tappi di protezione con design a linguetta. Progettato per una protezione efficace durante lo stoccaggio e il trasporto. La funzione principale è prevenire danni, corrosione, polvere e umidità, impedendo che entrino e contaminino la parte interna di un componente. Questi tappi hanno una linguetta integrata che consente una rimozione rapida, senza sforzo e senza la necessità di strumenti aggiuntivi.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTLLPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | L | D | h | d | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,027 € - 0,042 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0397 € - 0,0618 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0499 € - 0,0777 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,065 € - 0,1012 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0812 € - 0,1264 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0278 € - 0,0432 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0285 € - 0,0443 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,036 € - 0,0561 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0219 € - 0,0341 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0231 € - 0,0359 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0243 € - 0,0379 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0256 € - 0,0399 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0323 € - 0,0502 € | 10200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 0,0542 € - 0,0844 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0564 € - 0,0877 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,0585 € - 0,0911 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0747 € - 0,1163 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0909 € - 0,1415 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,1104 € - 0,1717 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,1224 € - 0,1905 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare