Menu Ricerca

Tappi per uso generico con linguetta PCR

Disponibile

Una serie molto apprezzata di tappi di protezione con design a linguetta. Progettato per una protezione efficace durante lo stoccaggio e il trasporto. La funzione principale è prevenire danni, corrosione, polvere e umidità, impedendo che entrino e contaminino la parte interna di un componente. Questi tappi hanno una linguetta integrata che consente una rimozione rapida, senza sforzo e senza la necessità di strumenti aggiuntivi.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTLLPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
67 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità L D h d Acquista
0,0256 € - 0,0399 € Richiedi il lead time qui
0,0278 € - 0,0432 € Richiedi il lead time qui
0,0323 € - 0,0502 € 10200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,0542 € - 0,0844 € Richiedi il lead time qui
0,0564 € - 0,0877 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
23.0 mm
10.5 mm
19.5 mm
0,0585 € - 0,0911 € Richiedi il lead time qui
0,0219 € - 0,0341 € Richiedi il lead time qui
0,0747 € - 0,1163 € Richiedi il lead time qui
0,0909 € - 0,1415 € Richiedi il lead time qui
0,027 € - 0,042 € Richiedi il lead time qui
0,1071 € - 0,1667 € Richiedi il lead time qui
0,1932 € - 0,3005 € Richiedi il lead time qui
0,1971 € - 0,3066 € Richiedi il lead time qui
43.5 mm
82.0 mm
10.7 mm
78.0 mm
0,2009 € - 0,3126 € Richiedi il lead time qui
0,2219 € - 0,3452 € Richiedi il lead time qui
0,1224 € - 0,1905 € Richiedi il lead time qui
0,1352 € - 0,2104 € Richiedi il lead time qui
0,1407 € - 0,2189 € Richiedi il lead time qui
0,1584 € - 0,2465 € Richiedi il lead time qui
0,1715 € - 0,2668 € Richiedi il lead time qui
  • di 4
Tappo per uso generico 9.0 mm LDPE - PCR Verde

20746230

Fascia di prezzo
0,0399 € - 0,0256 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 10.5 mm LDPE - PCR Verde

20746254

Fascia di prezzo
0,0432 € - 0,0278 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 12.0 mm LDPE - PCR Verde

20746278

Fascia di prezzo
0,0502 € - 0,0323 €

Livelli di giacenza
10200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 19.0 mm LDPE - PCR Verde

20746353

Fascia di prezzo
0,0844 € - 0,0542 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 19.5 mm LDPE - PCR Verde

20746360

Fascia di prezzo
0,0877 € - 0,0564 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    19.5 mm
  • D
    23.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 21.0 mm LDPE - PCR Verde

20746377

Fascia di prezzo
0,0911 € - 0,0585 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 4.1 mm LDPE - PCR Verde

20746209

Fascia di prezzo
0,0341 € - 0,0219 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 26.0 mm LDPE - PCR Verde

20746421

Fascia di prezzo
0,1163 € - 0,0747 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 33.0 mm LDPE - PCR Verde

20746476

Fascia di prezzo
0,1415 € - 0,0909 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 9.5 mm LDPE - PCR Verde

20746247

Fascia di prezzo
0,042 € - 0,027 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 35.5 mm LDPE - PCR Verde

20746520

Fascia di prezzo
0,1667 € - 0,1071 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 77.0 mm LDPE - PCR Verde

20746803

Fascia di prezzo
0,3005 € - 0,1932 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 78.0 mm LDPE - PCR Verde

20746810

Fascia di prezzo
0,3066 € - 0,1971 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    78.0 mm
  • D
    82.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • L
    43.5 mm
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 81.0 mm LDPE - PCR Verde

20746827

Fascia di prezzo
0,3126 € - 0,2009 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 96.0 mm LDPE - PCR Verde

20746872

Fascia di prezzo
0,3452 € - 0,2219 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 39.0 mm LDPE - PCR Verde

20746575

Fascia di prezzo
0,1905 € - 0,1224 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 47.0 mm LDPE - PCR Verde

20746629

Fascia di prezzo
0,2104 € - 0,1352 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 49.0 mm LDPE - PCR Verde

20746643

Fascia di prezzo
0,2189 € - 0,1407 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 58.0 mm LDPE - PCR Verde

20746704

Fascia di prezzo
0,2465 € - 0,1584 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 64.0 mm LDPE - PCR Verde

20746742

Fascia di prezzo
0,2668 € - 0,1715 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000