Una serie molto apprezzata di tappi di protezione con design a linguetta. Progettato per una protezione efficace durante lo stoccaggio e il trasporto. La funzione principale è prevenire danni, corrosione, polvere e umidità, impedendo che entrino e contaminino la parte interna di un componente. Questi tappi hanno una linguetta integrata che consente una rimozione rapida, senza sforzo e senza la necessità di strumenti aggiuntivi.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTLLPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | L | D | h | d | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1464 € - 0,2277 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,1749 € - 0,2721 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,1784 € - 0,2776 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,182 € - 0,2832 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,2133 € - 0,3318 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,2308 € - 0,2565 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,125 € - 0,1944 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,13 € - 0,2023 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,1379 € - 0,2146 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,1136 € - 0,1768 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,1201 € - 0,1869 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0812 € - 0,1264 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0715 € - 0,1113 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0942 € - 0,1465 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,1071 € - 0,1667 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,1648 € - 0,2564 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,1616 € - 0,2514 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,1856 € - 0,2888 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,2091 € - 0,3253 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 0,0909 € - 0,1415 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare