Menu Ricerca

Tappi per mascheratura senza flangia

Disponibile

I tappi senza flangia per mascheratura sono progettati per coprire i fori senza mascherare l'area circostante, proteggendo dagli agenti contaminanti. Dotati di anelli conici e da un nucleo cavo, questi tappi possono mascherare più aree contemporaneamente.

  • Utilizzati per coprire fori senza mascherare l’area circostante.
  • La linguetta di tiro li rende semplici da installare e rimuovere, consentendo un inserimento agevole e una perfetta aderenza che elimina perdite o infiltrazioni indesiderate.
  • Utilizzati in molteplici applicazioni, come rivestimento a polvere, verniciatura, placcatura e sigillatura.
Materiale: EPDM, Silicone, TPE, PVC Colore: Nero, Naturale, Blu, Verde, Viola, Arancione, Giallo, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angolo a tre vie
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
69 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità FH Colore D Materiale d1 Tipo Acquista
0,2432 € - 0,5136 € 6268 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Nero
12.0 mm
TPE/TPV
10.0 mm
1
0,1276 € - 0,2721 € 82300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Nero
8.0 mm
PVC
6.0 mm
2 - Angolo a tre vie
0,2929 € - 0,6296 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Nero
18.0 mm
PVC
16.5 mm
2 - Angolo a tre vie
0,7102 € - 0,7102 € 14713 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Arancione
10.0 mm
Silicone
8.0 mm
1,1855 € - 1,1855 € 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Viola
16.0 mm
Silicone
14.0 mm
0,4689 € - 0,4797 € 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.5 mm
Verde
18.0 mm
Silicone
10.0 mm
0,3938 € - 0,3938 € 28556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Rosa
6.0 mm
Silicone
4.0 mm
0,0776 € - 0,1503 € 21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
Nero
3.2 mm
PVC
1.5 mm
1
0,1464 € - 0,3133 € 10760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Nero
10.0 mm
PVC
8.0 mm
2 - Angolo a tre vie
0,2584 € - 0,5542 € 5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Nero
16.0 mm
PVC
14.0 mm
2 - Angolo a tre vie
1,5061 € - 1,5061 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
Verde
20.0 mm
Silicone
18.0 mm
0,2666 € - 0,5774 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Nero
14.0 mm
TPE/TPV
12.0 mm
1
0,2141 € - 0,286 € 19105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
Blu
16.0 mm
Silicone
4.0 mm
1,8101 € - 1,8101 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
Naturale
24.0 mm
Silicone
22.0 mm
0,2546 € - 0,2682 € 73727 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Nero
6.0 mm
EPDM
4.0 mm
0,5852 € - 0,5852 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
Nero
14.0 mm
EPDM
12.0 mm
0,9956 € - 1,0485 € 11946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Nero
22.5 mm
EPDM
20.0 mm
1
5,8116 € - 5,8116 € 3366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Nero
28.6 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,4725 € - 0,554 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Nero
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
1,6995 € - 1,6995 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Nero
45.1 mm
EPDM
39.3 mm
1
  • di 4
N/A Nero 10.0 mm 12.0 mm (DIA)

10092323

Fascia di prezzo
0,5136 € - 0,2432 €

Livelli di giacenza
6268 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiale
    TPE/TPV
  • Colore
    Nero
N/A Nero (DIA)

10077931

Fascia di prezzo
0,2721 € - 0,1276 €

Livelli di giacenza
82300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiale
    PVC
  • Colore
    Nero
Tappo senza flangia per mascheratura 25.0 mm PVC Nero

10078389

Fascia di prezzo
0,6296 € - 0,2929 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    16.5 mm
  • D
    18.0 mm
  • Materiale
    PVC
  • Colore
    Nero
Tappo senza flangia per mascheratura 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm Silicone Arancione

10288382

Fascia di prezzo
0,7102 € - 0,7102 €

Livelli di giacenza
14713 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Arancione
Tappo senza flangia per mascheratura 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm Silicone Viola

10288399

Fascia di prezzo
1,1855 € - 1,1855 €

Livelli di giacenza
105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Viola
Tappo senza flangia per mascheratura 19.5 mm Silicone Verde

10240816

Fascia di prezzo
0,4797 € - 0,4689 €

Livelli di giacenza
1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Verde
Tappo senza flangia per mascheratura 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silicone Rosa

10288368

Fascia di prezzo
0,3938 € - 0,3938 €

Livelli di giacenza
28556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Rosa
Tappo senza flangia per mascheratura 15.0 mm PVC Nero

10071182

Fascia di prezzo
0,1503 € - 0,0776 €

Livelli di giacenza
21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    1.5 mm
  • D
    3.2 mm
  • Materiale
    PVC
  • Colore
    Nero
Tappo senza flangia per mascheratura 25.0 mm PVC Nero

10078006

Fascia di prezzo
0,3133 € - 0,1464 €

Livelli di giacenza
10760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Materiale
    PVC
  • Colore
    Nero
Tappo senza flangia per mascheratura 25.0 mm PVC Nero

10078273

Fascia di prezzo
0,5542 € - 0,2584 €

Livelli di giacenza
5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiale
    PVC
  • Colore
    Nero
Tappo senza flangia per mascheratura 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silicone Verde

10288405

Fascia di prezzo
1,5061 € - 1,5061 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Verde
Tappo senza flangia per mascheratura 12.0 mm 14.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Nero

10092330

Fascia di prezzo
0,5774 € - 0,2666 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiale
    TPE/TPV
  • Colore
    Nero
Tappo senza flangia per mascheratura 11.0 mm Silicone Blu

10240823

Fascia di prezzo
0,286 € - 0,2141 €

Livelli di giacenza
19105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    11.0 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Blu
Tappo senza flangia per mascheratura 22.0 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10288429

Fascia di prezzo
1,8101 € - 1,8101 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo senza flangia per mascheratura 25.4 mm EPDM Nero

10248867

Fascia di prezzo
0,2682 € - 0,2546 €

Livelli di giacenza
73727 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo senza flangia per mascheratura 25.4 mm EPDM Nero

10377475

Fascia di prezzo
0,5852 € - 0,5852 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo senza flangia per mascheratura 20.0 mm 22.5 mm 25.4 mm EPDM Nero

10377482

Fascia di prezzo
1,0485 € - 0,9956 €

Livelli di giacenza
11946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.5 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo senza flangia per mascheratura 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm EPDM Nero

10377512

Fascia di prezzo
5,8116 € - 5,8116 €

Livelli di giacenza
3366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo senza flangia per mascheratura 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Nero

10386767

Fascia di prezzo
0,554 € - 0,4725 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo senza flangia per mascheratura 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm EPDM Nero

10386804

Fascia di prezzo
1,6995 € - 1,6995 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero