Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi con linguetta di tiro per mascheratura sono utilizzati per mascherare i fori filettati e non filettati, offrendo resistenza agli agenti chimici. La linguetta a strappo facilita l'installazione e la rimozione, assicurando un'aderenza sicura che impedisce perdite o infiltrazioni. Il materiale riutilizzabile consente molteplici usi, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e aiutando a minimizzare gli sprechi. Resistono a temperature fino a 250 C.Utilizzati per mascherare i fori filettati e non.La linguetta di tiro semplifica l’installazione e la rimozione, consentendo un inserimento uniforme e una perfetta aderenza.Utilizzati nella verniciatura a polvere, nella sigillatura, nell’assemblaggio automobilistico e nella produzione di elettronica. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica Colore: Nero, Trasparente, Naturale, Rosso, Grigio, Bianco, Viola, Verde, Rosa, Arancione, Giallo, Blu Codice Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Colore | Materiale | h1 | D | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7637 € - 0,8053 € | 5491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.193 in
4.9 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 0,592 € - 0,6571 € | 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
||
| 0,6614 € - 0,69 € | 825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.535 in
13.6 mm
|
Bianco
|
Silicone
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
||
| 0,371 € - 0,7792 € | Richiedi il lead time qui |
|
Blu
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,1968 € - 0,1968 € | 18072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
Grigio
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,5013 € - 0,5297 € | 2242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
Verde
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 0,0585 € - 0,065 € | 35445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Verde
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
| 0,0561 € - 0,0624 € | 361752 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
| 0,5254 € - 1,4722 € | 1550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 0,3342 € - 0,3526 € | 8920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
Blu
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
| 0,1484 € - 0,1546 € | Richiedi il lead time qui |
0.283 in
7.2 mm
|
Viola
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,295 € - 0,3077 € | 1161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.335 in
8.5 mm
|
Verde
|
Silicone
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| 0,2093 € - 0,2189 € | 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Verde
|
Silicone
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| 0,6709 € - 0,6709 € | 32248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.256 in
6.5 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 0,747 € - 0,747 € | 9577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,2457 € - 0,2596 € | 21828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,3263 € - 0,3415 € | 8674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.11 in
2.8 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 1,2357 € - 1,288 € | 103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.898 in
22.8 mm
|
Grigio
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
||
| 0,1151 € - 0,1199 € | Richiedi il lead time qui |
0.209 in
5.3 mm
|
Trasparente
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
||
| 0,8016 € - 0,8455 € | 1956 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1