Menu Ricerca

Tappi per mascheratura con linguetta di tiro

Disponibile

I tappi con linguetta di tiro per mascheratura sono utilizzati per mascherare i fori filettati e non filettati, offrendo resistenza agli agenti chimici. La linguetta a strappo facilita l'installazione e la rimozione, assicurando un'aderenza sicura che impedisce perdite o infiltrazioni. Il materiale riutilizzabile consente molteplici usi, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e aiutando a minimizzare gli sprechi. Resistono a temperature fino a 250 C.Utilizzati per mascherare i fori filettati e non.La linguetta di tiro semplifica l’installazione e la rimozione, consentendo un inserimento uniforme e una perfetta aderenza.Utilizzati nella verniciatura a polvere, nella sigillatura, nell’assemblaggio automobilistico e nella produzione di elettronica. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica Colore: Nero, Trasparente, Naturale, Rosso, Grigio, Bianco, Viola, Verde, Rosa, Arancione, Giallo, Blu Codice Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
125 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore Materiale h1 D Tipo Acquista
0,3606 € - 1,0098 € 1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Verde
Silicone
19.1 mm
15.9 mm
0,1796 € - 0,1989 € 118875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.2 mm
Blu
Silicone
14.2 mm
3.6 mm
0,782 € - 0,8249 € 256 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Naturale
Silicone
28.6 mm
18.5 mm
1
0,2584 € - 0,2874 € 4379 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
Giallo
Silicone
31.8 mm
7.9 mm
0,0548 € - 0,0608 € 361752 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
0,783 € - 0,8155 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.4 mm
Giallo
Silicone
13.0 mm
22.2 mm
0,3261 € - 0,344 € 9920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
Blu
Silicone
50.8 mm
9.8 mm
1
0,0571 € - 0,0634 € 35445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Verde
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
0,5872 € - 0,6121 € 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.3 mm
Naturale
Silicone
58.8 mm
15.5 mm
1
3,2471 € - 3,4129 € 169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.6 mm
Grigio
Silicone
38.1 mm
35.1 mm
1
0,0594 € - 0,0661 € 122821 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
1,1828 € - 1,9344 € 286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.2 mm
Nero
Silicone
16.0 mm
22.2 mm
5
0,2694 € - 0,286 € 3724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.7 mm
Naturale
Silicone
50.8 mm
7.0 mm
1
0,2224 € - 0,2224 € 4331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
5.7 mm
0,2542 € - 0,2832 € 17283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
8.5 mm
0,1796 € - 0,1796 € 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
2.8 mm
0,4642 € - 0,4642 € 4341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
13.5 mm
0,2003 € - 0,2003 € 12479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.2 mm
Naturale
Silicone
15.9 mm
3.6 mm
0,1975 € - 0,1975 € 5686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.4 mm
Naturale
Silicone
15.9 mm
4.1 mm
0,2418 € - 0,2846 € 1364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.9 mm
Naturale
Silicone
22.4 mm
8.9 mm
  • di 7
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 15.9 mm 19.1 mm Verde Silicone

10240786

Fascia di prezzo
1,0098 € - 0,3606 €

Livelli di giacenza
1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Verde
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.6 mm 14.2 mm Blu Silicone

10288528

Fascia di prezzo
0,1989 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
118875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Blu
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 18.5 mm 28.6 mm Naturale Silicone

10192351

Fascia di prezzo
0,8249 € - 0,782 €

Livelli di giacenza
256 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 7.9 mm 31.8 mm Giallo Silicone

10288566

Fascia di prezzo
0,2874 € - 0,2584 €

Livelli di giacenza
4379 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Giallo
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.2 mm 6.0 mm Nero EPDM

10192436

Fascia di prezzo
0,0608 € - 0,0548 €

Livelli di giacenza
361752 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tipo
    2
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 22.2 mm 13.0 mm Giallo Silicone

10240984

Fascia di prezzo
0,8155 € - 0,783 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Giallo
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 9.8 mm 50.8 mm Blu Silicone

10192313

Fascia di prezzo
0,344 € - 0,3261 €

Livelli di giacenza
9920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 4.2 mm 8.0 mm Verde EPDM

10192443

Fascia di prezzo
0,0634 € - 0,0571 €

Livelli di giacenza
35445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Tipo
    2
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Verde
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 15.5 mm 58.8 mm Naturale Silicone

10192344

Fascia di prezzo
0,6121 € - 0,5872 €

Livelli di giacenza
2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    8.3 mm
  • h1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 35.1 mm 38.1 mm Grigio Silicone

10192382

Fascia di prezzo
3,4129 € - 3,2471 €

Livelli di giacenza
169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    18.6 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 5.2 mm 8.0 mm Nero EPDM

10192450

Fascia di prezzo
0,0661 € - 0,0594 €

Livelli di giacenza
122821 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Tipo
    2
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 22.2 mm 16.0 mm Nero Silicone

10192467

Fascia di prezzo
1,9344 € - 1,1828 €

Livelli di giacenza
286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Tipo
    5
  • Materiale
    Silicone
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 7.0 mm 50.8 mm Naturale Silicone

10192306

Fascia di prezzo
0,286 € - 0,2694 €

Livelli di giacenza
3724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 5.7 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249819

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,2224 €

Livelli di giacenza
4331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 8.5 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249840

Fascia di prezzo
0,2832 € - 0,2542 €

Livelli di giacenza
17283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 2.8 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249727

Fascia di prezzo
0,1796 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 13.5 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10241707

Fascia di prezzo
0,4642 € - 0,4642 €

Livelli di giacenza
4341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.6 mm 15.9 mm Naturale Silicone

10249765

Fascia di prezzo
0,2003 € - 0,2003 €

Livelli di giacenza
12479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 4.1 mm 15.9 mm Naturale Silicone

10241646

Fascia di prezzo
0,1975 € - 0,1975 €

Livelli di giacenza
5686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 8.9 mm 22.4 mm Naturale Silicone

10241677

Fascia di prezzo
0,2846 € - 0,2418 €

Livelli di giacenza
1364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale