I tappi per lamiera sono utilizzati per tappare o coprire i fori durante il trasporto o sui prodotti finiti per una finitura pulita. Il tappo in nylon (PA 66) protegge chi deve movimentare dei componenti con fori di lavorazione che hanno frammenti o bordi irregolari e pericolosi. Possono essere usati anche per proteggere le filettature interne dai danni che possono essere causati durante il trasporto.
Disponibili in tre colori per l'identificazione specifica tramite colori o per adattarsi all'estetica del prodotto finito.
I tappi per lamiera possono essere inseriti facilmente nell'applicazione senza richiedere alcun fissaggio e si rimuovono facilmente.
Materiale: Nylon 6/6, PA66, Nylon Colore: Naturale, Nero, Grigio, Bianco, Beige Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2Codice Serie: SR2041
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Colore | d | H | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0638 € - 0,0638 € | 72394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.409 in
10.4 mm
|
Beige
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 0,0626 € - 0,0626 € | 17713 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.409 in
10.4 mm
|
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 0,0649 € - 0,0649 € | 55563 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Beige
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 0,0697 € - 0,0972 € | 11265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.673 in
17.1 mm
|
Beige
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| 0,0684 € - 0,0684 € | 21196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
Beige
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| 0,1409 € - 0,1948 € | Richiedi il lead time qui |
1.205 in
30.6 mm
|
Beige
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturale
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1
|
|||
| 0,1019 € - 0,1359 € | 1066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
Naturale
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,0351 € - 0,0468 € | 2689 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturale
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,0453 € - 0,0603 € | Richiedi il lead time qui |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturale
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1
|
||
| 0,0626 € - 0,0626 € | 99642 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.409 in
10.4 mm
|
Bianco
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0638 € - 0,0638 € | 71002 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.409 in
10.4 mm
|
Bianco
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0649 € - 0,0649 € | 62367 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Grigio
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,0661 € - 0,0661 € | 6929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
Nero
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,0602 € - 0,0602 € | 27040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0638 € - 0,0638 € | 110216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.409 in
10.4 mm
|
Grigio
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0602 € - 0,0602 € | 50459 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
Grigio
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0684 € - 0,0684 € | 75519 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
Nero
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 0,0721 € - 0,1004 € | 26573 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.736 in
18.7 mm
|
Bianco
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 0,0674 € - 0,0674 € | 52579 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare