Menu Ricerca

Tappi per lamiera

Disponibile

I tappi per lamiera sono utilizzati per tappare o coprire i fori durante il trasporto o sui prodotti finiti per una finitura pulita. Il tappo in nylon (PA 66) protegge chi deve movimentare dei componenti con fori di lavorazione che hanno frammenti o bordi irregolari e pericolosi. Possono essere usati anche per proteggere le filettature interne dai danni che possono essere causati durante il trasporto.

Disponibili in tre colori per l'identificazione specifica tramite colori o per adattarsi all'estetica del prodotto finito.

I tappi per lamiera possono essere inseriti facilmente nell'applicazione senza richiedere alcun fissaggio e si rimuovono facilmente.

  • Utilizzati per tappare i fori durante il trasporto.
  • Si inseriscono facilmente nelle applicazioni senza necessità di fissaggio.
  • Garantiscono una finitura pulita alle vostre applicazioni.
Materiale: Nylon 6/6, PA66, Nylon Colore: Naturale, Nero, Grigio, Bianco, Beige Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SR2041

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Colore d H Tipo Acquista
0,0654 € - 0,0654 € 51002 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.4 mm
Bianco
6.4 mm
7.1 mm
1
0,0665 € - 0,0665 € 29367 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
Grigio
8.0 mm
7.2 mm
2
0,0678 € - 0,0678 € 929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.5 mm
Nero
9.5 mm
7.2 mm
2
0,1393 € - 0,1926 € 14879 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.2 mm
Grigio
24.0 mm
7.6 mm
4
0,0739 € - 0,1029 € 47573 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.7 mm
Bianco
14.0 mm
7.4 mm
2
0,1198 € - 0,1657 € 1522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.4 mm
Bianco
22.2 mm
7.6 mm
3
0,0759 € - 0,0759 € 5121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
Bianco
10.0 mm
7.2 mm
2
0,0701 € - 0,0701 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Nero
12.0 mm
7.3 mm
2
0,0665 € - 0,0665 € 100167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
Nero
8.0 mm
7.2 mm
2
0,0691 € - 0,0691 € 35228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
Grigio
10.0 mm
7.2 mm
2
0,0715 € - 0,0997 € 20937 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.1 mm
Nero
12.7 mm
7.3 mm
2
0,075 € - 0,1046 € 11950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.7 mm
Grigio
14.3 mm
7.4 mm
2
0,075 € - 0,1046 € 32907 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.7 mm
Bianco
14.3 mm
7.4 mm
2
0,0811 € - 0,1131 € 25550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.4 mm
Nero
15.9 mm
7.4 mm
3
0,1444 € - 0,1997 € 41441 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.6 mm
Nero
25.4 mm
7.6 mm
3
0,0811 € - 0,1131 € 31018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.4 mm
Grigio
15.9 mm
7.4 mm
4
0,0701 € - 0,0701 € 351 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Grigio
12.0 mm
7.3 mm
2
0,1198 € - 0,1657 € 8384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.4 mm
Grigio
22.2 mm
7.6 mm
4
0,0665 € - 0,0665 € 17030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
Bianco
8.0 mm
7.2 mm
1
0,0617 € - 0,0617 € 47459 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
Grigio
4.0 mm
7.1 mm
1
  • di 5
Cappuccio di copertura per lamiere 6.4 mm 10.4 mm Bianco PA66

10126639

Fascia di prezzo
0,0654 € - 0,0654 €

Livelli di giacenza
51002 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 8.0 mm 12.0 mm Grigio PA66

10126677

Fascia di prezzo
0,0665 € - 0,0665 €

Livelli di giacenza
29367 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 9.5 mm 13.5 mm Nero PA66

10126714

Fascia di prezzo
0,0678 € - 0,0678 €

Livelli di giacenza
929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 24.0 mm 29.2 mm Grigio PA66

10127032

Fascia di prezzo
0,1926 € - 0,1393 €

Livelli di giacenza
14879 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 14.0 mm 18.7 mm Bianco PA66

10126813

Fascia di prezzo
0,1029 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
47573 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 22.2 mm 27.4 mm Bianco PA66

10126998

Fascia di prezzo
0,1657 € - 0,1198 €

Livelli di giacenza
1522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 10.0 mm 14.0 mm Bianco PA66

10126721

Fascia di prezzo
0,0759 € - 0,0759 €

Livelli di giacenza
5121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 12.0 mm 16.0 mm Nero PA66

10126776

Fascia di prezzo
0,0701 € - 0,0701 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 8.0 mm 12.0 mm Nero PA66

10126684

Fascia di prezzo
0,0665 € - 0,0665 €

Livelli di giacenza
100167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 10.0 mm 14.0 mm Grigio PA66

10126738

Fascia di prezzo
0,0691 € - 0,0691 €

Livelli di giacenza
35228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 12.7 mm 17.1 mm Nero PA66

10126806

Fascia di prezzo
0,0997 € - 0,0715 €

Livelli di giacenza
20937 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 14.3 mm 18.7 mm Grigio PA66

10126851

Fascia di prezzo
0,1046 € - 0,075 €

Livelli di giacenza
11950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 14.3 mm 18.7 mm Bianco PA66

10126844

Fascia di prezzo
0,1046 € - 0,075 €

Livelli di giacenza
32907 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 15.9 mm 20.4 mm Nero PA66

10126899

Fascia di prezzo
0,1131 € - 0,0811 €

Livelli di giacenza
25550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 25.4 mm 30.6 mm Nero PA66

10127070

Fascia di prezzo
0,1997 € - 0,1444 €

Livelli di giacenza
41441 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 15.9 mm 20.4 mm Grigio PA66

10126882

Fascia di prezzo
0,1131 € - 0,0811 €

Livelli di giacenza
31018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 12.0 mm 16.0 mm Grigio PA66

10126769

Fascia di prezzo
0,0701 € - 0,0701 €

Livelli di giacenza
351 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 22.2 mm 27.4 mm Grigio PA66

10127001

Fascia di prezzo
0,1657 € - 0,1198 €

Livelli di giacenza
8384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 8.0 mm 12.0 mm Bianco PA66

10126660

Fascia di prezzo
0,0665 € - 0,0665 €

Livelli di giacenza
17030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 4.0 mm 7.0 mm Grigio PA66

10126585

Fascia di prezzo
0,0617 € - 0,0617 €

Livelli di giacenza
47459 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm