Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi per lamiera sono utilizzati per tappare o coprire i fori durante il trasporto o sui prodotti finiti per una finitura pulita. Il tappo in nylon (PA 66) protegge chi deve movimentare dei componenti con fori di lavorazione che hanno frammenti o bordi irregolari e pericolosi. Possono essere usati anche per proteggere le filettature interne dai danni che possono essere causati durante il trasporto.
Disponibili in tre colori per l'identificazione specifica tramite colori o per adattarsi all'estetica del prodotto finito.
I tappi per lamiera possono essere inseriti facilmente nell'applicazione senza richiedere alcun fissaggio e si rimuovono facilmente.
Materiale: Nylon 6/6, PA66, Nylon Colore: Naturale, Nero, Grigio, Bianco, Beige Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SR2041
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Colore | d | H | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1045 € - 0,1393 € | 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
Naturale
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,0464 € - 0,0618 € | Richiedi il lead time qui |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturale
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
||
| 0,1349 € - 0,1798 € | Richiedi il lead time qui |
1.094 in
27.8 mm
|
Nero
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0359 € - 0,048 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturale
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,0613 € - 0,0757 € | 491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
Naturale
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,0508 € - 0,0615 € | 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
Naturale
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
5
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturale
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1
|
|||
| 0,0589 € - 0,0727 € | 334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
Naturale
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,0464 € - 0,0618 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturale
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
||
| 0,0473 € - 0,063 € | 991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.421 in
10.7 mm
|
Nero
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
||
| 0,0556 € - 0,0742 € | 8988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.732 in
18.6 mm
|
Naturale
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
|
||
| 0,047 € - 0,0627 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturale
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
|
||
| 0,0698 € - 0,0862 € | 223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.579 in
14.7 mm
|
Nero
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0927 € - 0,1144 € | 1564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
Naturale
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
||
| 0,0869 € - 0,1158 € | 1397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.031 in
26.2 mm
|
Naturale
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
|
||
| 0,0476 € - 0,0588 € | Richiedi il lead time qui |
0.579 in
14.7 mm
|
Naturale
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0851 € - 0,1051 € | 42438 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Naturale
|
0.787 in
20 mm
|
|
|
||
| 0,0473 € - 0,063 € | Richiedi il lead time qui |
0.421 in
10.7 mm
|
Naturale
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
||
| 0,047 € - 0,0627 € | 874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturale
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
|
||
| 0,0473 € - 0,063 € | 9856 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.421 in
10.7 mm
|
Nero
|
0.252 in
6.4 mm