Menu Ricerca

Tappo per lamiera 0.422 in 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6/6 Nero

Questo tappo per fori è realizzato in nylon nero stampato e serve a coprire aperture e fori in varie applicazioni. Ideale come cappuccio terminale, paraurti e piedino per piccoli elettrodomestici.
Codice articolo Essentra :

10407998

Codice articolo precedente:

62PP025BG06B

991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0615 €
5000 - 9999 0,0527 €
10000 + 0,0461 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

61,50 €

1000 x 0,0615 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 10.7 mm
d 6.4 mm
h 1.0 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 0.8 - 1.6 mm
Colore Nero
Materiale Nylon 6/6
Tipo 3
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci