Menu Ricerca

Tappi per lamiera

Disponibile

I tappi per lamiera sono utilizzati per tappare o coprire i fori durante il trasporto o sui prodotti finiti per una finitura pulita. Il tappo in nylon (PA 66) protegge chi deve movimentare dei componenti con fori di lavorazione che hanno frammenti o bordi irregolari e pericolosi. Possono essere usati anche per proteggere le filettature interne dai danni che possono essere causati durante il trasporto.

Disponibili in tre colori per l'identificazione specifica tramite colori o per adattarsi all'estetica del prodotto finito.

I tappi per lamiera possono essere inseriti facilmente nell'applicazione senza richiedere alcun fissaggio e si rimuovono facilmente.

  • Utilizzati per tappare i fori durante il trasporto.
  • Si inseriscono facilmente nelle applicazioni senza necessità di fissaggio.
  • Garantiscono una finitura pulita alle vostre applicazioni.
Materiale: Nylon 6/6, PA66, Nylon Colore: Naturale, Nero, Grigio, Bianco, Beige Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2Codice Serie: SR2041

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Colore d H Tipo Acquista
0,0617 € - 0,0617 € 7947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
Bianco
4.0 mm
7.1 mm
1
0,0641 € - 0,0641 € Richiedi il lead time qui
10.4 mm
Bianco
6.0 mm
7.1 mm
1
0,0654 € - 0,0654 € 110216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.4 mm
Grigio
6.4 mm
7.1 mm
1
0,0617 € - 0,0617 € Richiedi il lead time qui
7.0 mm
Nero
4.0 mm
7.1 mm
1
0,0654 € - 0,0654 € 54002 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.4 mm
Bianco
6.4 mm
7.1 mm
1
0,0665 € - 0,0665 € 45367 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
Grigio
8.0 mm
7.2 mm
2
0,0641 € - 0,0641 € 26708 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.4 mm
Nero
6.0 mm
7.1 mm
1
0,0665 € - 0,0665 € 17030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
Bianco
8.0 mm
7.2 mm
1
0,075 € - 0,1046 € 11950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.7 mm
Grigio
14.3 mm
7.4 mm
2
0,0811 € - 0,1131 € 32550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.4 mm
Nero
15.9 mm
7.4 mm
3
0,0739 € - 0,1029 € 2573 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.7 mm
Bianco
14.0 mm
7.4 mm
2
0,0701 € - 0,0701 € 32099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Nero
12.0 mm
7.3 mm
2
0,0665 € - 0,0665 € 56167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
Nero
8.0 mm
7.2 mm
2
0,0617 € - 0,0617 € 47459 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
Grigio
4.0 mm
7.1 mm
1
0,1444 € - 0,1997 € 33115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.6 mm
Bianco
25.4 mm
7.6 mm
3
0,1077 € - 0,1699 € Richiedi il lead time qui
24.8 mm
Nero
20.0 mm
7.5 mm
3
0,1393 € - 0,1926 € 8150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.2 mm
Bianco
24.0 mm
7.6 mm
3
0,0967 € - 0,1351 € 72500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.8 mm
Nero
18.0 mm
7.5 mm
4
0,1077 € - 0,1699 € 4608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.8 mm
Bianco
20.0 mm
7.5 mm
3
0,0967 € - 0,1351 € 8999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.8 mm
Grigio
18.0 mm
7.5 mm
4
  • di 5
Cappuccio di copertura per lamiere 4.0 mm 7.0 mm Bianco PA66

10126578

Fascia di prezzo
0,0617 € - 0,0617 €

Livelli di giacenza
7947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 6.0 mm 10.4 mm Bianco PA66

10126608

Fascia di prezzo
0,0641 € - 0,0641 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 6.4 mm 10.4 mm Grigio PA66

10126646

Fascia di prezzo
0,0654 € - 0,0654 €

Livelli di giacenza
110216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 4.0 mm 7.0 mm Nero PA66

10126592

Fascia di prezzo
0,0617 € - 0,0617 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 6.4 mm 10.4 mm Bianco PA66

10126639

Fascia di prezzo
0,0654 € - 0,0654 €

Livelli di giacenza
54002 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 8.0 mm 12.0 mm Grigio PA66

10126677

Fascia di prezzo
0,0665 € - 0,0665 €

Livelli di giacenza
45367 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 6.0 mm 10.4 mm Nero PA66

10126622

Fascia di prezzo
0,0641 € - 0,0641 €

Livelli di giacenza
26708 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 8.0 mm 12.0 mm Bianco PA66

10126660

Fascia di prezzo
0,0665 € - 0,0665 €

Livelli di giacenza
17030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 14.3 mm 18.7 mm Grigio PA66

10126851

Fascia di prezzo
0,1046 € - 0,075 €

Livelli di giacenza
11950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 15.9 mm 20.4 mm Nero PA66

10126899

Fascia di prezzo
0,1131 € - 0,0811 €

Livelli di giacenza
32550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 14.0 mm 18.7 mm Bianco PA66

10126813

Fascia di prezzo
0,1029 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
2573 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 12.0 mm 16.0 mm Nero PA66

10126776

Fascia di prezzo
0,0701 € - 0,0701 €

Livelli di giacenza
32099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 8.0 mm 12.0 mm Nero PA66

10126684

Fascia di prezzo
0,0665 € - 0,0665 €

Livelli di giacenza
56167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 4.0 mm 7.0 mm Grigio PA66

10126585

Fascia di prezzo
0,0617 € - 0,0617 €

Livelli di giacenza
47459 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 25.4 mm 30.6 mm Bianco PA66

10127056

Fascia di prezzo
0,1997 € - 0,1444 €

Livelli di giacenza
33115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Tappo per lamiera 20.0 mm 3.8 mm (PT) PA66 Nero

10126981

Fascia di prezzo
0,1699 € - 0,1077 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 24.0 mm 29.2 mm Bianco PA66

10127025

Fascia di prezzo
0,1926 € - 0,1393 €

Livelli di giacenza
8150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 18.0 mm 22.8 mm Nero PA66

10126929

Fascia di prezzo
0,1351 € - 0,0967 €

Livelli di giacenza
72500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 20.0 mm 24.8 mm Bianco PA66

10126967

Fascia di prezzo
0,1699 € - 0,1077 €

Livelli di giacenza
4608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm
Cappuccio di copertura per lamiere 18.0 mm 22.8 mm Grigio PA66

10126912

Fascia di prezzo
0,1351 € - 0,0967 €

Livelli di giacenza
8999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.8 mm