Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi scanalati sono progettati con un doppio anello di tenuta sul lato inferiore della flangia che garantisce una tenuta sicura e affidabile. Il design include cinque filettature complete per un accoppiamento sicuro. Offrono protezione da sporco, polvere, detriti, residui di liquidi e corrosione. La testa è progettata per non intrappolare liquidi quando il tappo è fissato in posizione.
Questi tappi di tenuta sono facili da installare e rimuovere manualmente. Il design a testa esagonale consente di applicare o rimuovere il tappo con un cacciavite, una chiave inglese, una chiave a brugola o una bussola. La gamma comprende un'ampia gamma di dimensioni adatte alle filettature metriche, BSP e UNF.
Utilizzati in diverse applicazioni tra cui l'industria idraulica, pneumatica e l'ingegneria in generale.
Materiale: LDPE, PA, PE Colore: Giallo, Blu Codice Serie: SR1005, SR1007, SR1117
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filetto (Tutte) | h | Colore | Materiale | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0446 € - 0,2214 € | 7787 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1057 € - 0,502 € | 3497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.24 in
31.5 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1717 € - 0,8734 € | 4250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,2017 € - 0,412 € | 8564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,2017 € - 0,3801 € | 34890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
Metrico
|
|
||
| 0,3855 € - 0,8211 € | 1950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1519 € - 0,322 € | 6156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Giallo
|
HDPE
|
Filettatura Metrica
|
5
|
||
| 1,1427 € - 1,3361 € | 9154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.677 in
68.0 mm
|
2 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
|
|
||
| 0,1287 € - 0,2437 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
Metrico
|
|
||
| 0,1149 € - 0,9024 € | 4060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
1 in - 14
|
0.429 in
10.9 mm
|
Blu
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,3274 € - 0,6616 € | 8126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1195 € - 0,2118 € | 17402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1547 € - 0,3569 € | 2410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,9216 € - 0,9672 € | Richiedi il lead time qui |
2.205 in
56.0 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
|
|
||
| 0,1041 € - 0,1041 € | 13398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
|
|
||
| 0,1195 € - 0,226 € | 22928 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1;0
|
0.315 in
8.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
Metrico
|
|
||
| 0,1123 € - 0,1315 € | 15445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
Metrico
|
|
||
| 0,1239 € - 0,2344 € | Richiedi il lead time qui |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
Metrico
|
|
||
| 0,1195 € - 0,2028 € | 11475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1203 € - 0,2759 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare