Tappi di protezione filettati progettati per l'uso su filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Il design della testa zigrinata consente una facile installazione e rimozione manuale su tubi e tubature, con un movimento di rotazione.Presentano una testa zigrinata che le rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.Il tappo protegge da contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui il settore idraulico, pneumatico e dell'industria meccanica generale. Materiale: LDPE, Nylon 6 Colore: Rosso, Naturale Codice Serie: SR1002, SR5757, SR1054
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filettatura | Colore | H | L | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1561 € - 0,3366 € | 8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 1;5
|
Rosso
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrico
|
2
|
||
| 10083055 | 0,7668 € - 1,2158 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.508 in
63.7 mm
|
M52 x 1;5
|
Rosso
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Metrico
|
2
|
|
| 0,2749 € - 0,5861 € | 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
Rosso
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 10071045 | 0,2003 € - 0,4236 € | 32035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.315 in
33.4 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
Rosso
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
|
| 0,0931 € - 0,1996 € | 8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
Rosso
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,0827 € - 0,1796 € | 11400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.539 in
13.7 mm
|
3/8 in - 24 UNF/JIC
|
Rosso
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1242 € - 0,2681 € | 4447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF/JIC
|
Rosso
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,4739 € - 1,0214 € | 17280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.992 in
50.6 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
|
Rosso
|
1.189 in
30.2 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,9479 € - 2,0225 € | 580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.898 in
73.6 mm
|
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
|
Rosso
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1547 € - 0,3308 € | 1405 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.051 in
26.7 mm
|
13/16 in - 16 UNF/JIC
|
Rosso
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,0748 € - 0,1691 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.583 in
14.8 mm
|
5/16 in - 24 UNF/JIC
|
Rosso
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1372 € - 0,1691 € | 18154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
5/16 in - 18 UNF/JIC
|
Rosso
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,0931 € - 0,1976 € | Richiedi il lead time qui |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 24 UNF/JIC
|
Rosso
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1865 € - 0,3975 € | 28340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in - 14 UNF/JIC
|
Rosso
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,2266 € - 0,4845 € | 30920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.449 in
36.8 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
|
Rosso
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1057 € - 0,255 € | 14163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.744 in
18.9 mm
|
9/16 in - 24 UNF/JIC
|
Rosso
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
UNF/JIC
|
2
|
||
| 0,5831 € - 1,2477 € | 2840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.299 in
58.4 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
|
Rosso
|
1.543 in
39.2 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1478 € - 0,3162 € | 40000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1;5
|
Rosso
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Metrico
|
2
|
||
| 10083048 | 0,1879 € - 0,5948 € | 38830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1;5
|
Rosso
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrico
|
2
|
|
| 0,2003 € - 0,4236 € | 2191 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
|
Rosso
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare