Tappi di protezione filettati progettati per l'uso su filettature UNF. Proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Con un numero ridotto di forme di filettatura, consentono un'applicazione rapida.
Materiale: LDPE, HDPE Colore: Rosso, Giallo Codice Serie: SR1077, SRF0029
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Colore | Materiale | H | L | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Giallo
|
HDPE
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
3/4 x 16
|
4
|
|||
| 3217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
Giallo
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1-1/16 x 12
|
4
|
|||
| 0,2903 € - 0,3193 € | 3894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
Giallo
|
HDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
7/16 x 20
|
4
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare