Questi tappi sono adatti a molti spessori diversi di lamina di metallo, dotati di una funzione di chiusura che scatta e tiene fermo il tappo una volta applicato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Compatible Panel Thickness Range | Acquista | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,268 € - 1,5655 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
|
||||||||
0,0591 € - 0,0789 € | 13709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
|
||||||||
0,049 € - 0,0653 € | 45536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
||||||||
0,1241 € - 0,1532 € | 5396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
|
||||||||
0,0444 € - 0,0594 € | 28980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
|
||||||||
0,0444 € - 0,0594 € | 57959 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
|
||||||||
0,0851 € - 0,1133 € | 28775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
|
||||||||
0,0526 € - 0,0602 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
|
||||||||
0,0984 € - 0,1124 € | 2870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
|
||||||||
0,0458 € - 0,0612 € | In produzione |
0.185 in
4.7 mm
|
|
||||||||
0,0546 € - 0,0661 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
|
||||||||
0,0543 € - 0,0724 € | 10988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
|
||||||||
0,3426 € - 0,3993 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.125 in
3.18 mm
|
|
||||||||
0,1616 € - 0,2141 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
|
||||||||
0,0351 € - 0,0468 € | 6689 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||||||
0,0598 € - 0,0739 € | 995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
|
||||||||
0,0496 € - 0,06 € | 870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||||||
0,1316 € - 0,1754 € | In produzione |
0.866 in
22.0 mm
|
|
||||||||
0,1019 € - 0,1359 € | 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
||||||||
0,0453 € - 0,0603 € | In produzione |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare