Menu Ricerca

Tappi conici per alte temperature

Disponibile

I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
163 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore d2 Materiale H Linguetta Tipo Acquista
42,1497 € - 44,3733 € 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
82.6 mm
Naturale
101.6 mm
Silicone
38.1 mm
Senza linguetta
6
0,2917 € - 0,3229 € 14355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.7 mm
Naturale
11.1 mm
Silicone
17.5 mm
2
0,0599 € - 0,0749 € 84946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.6 mm
Nero
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
4,5888 € - 4,5888 € 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
Giallo
34.0 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
3
6,3451 € - 6,3451 € 170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.3 mm
Rosso
44.5 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
3
0,3441 € - 0,6424 € 3625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
Nero
14.2 mm
TPR
32.5 mm
Senza linguetta
4
4,0684 € - 4,2489 € Richiedi il lead time qui
31.0 mm
Nero
39.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
1,2605 € - 1,2605 € 1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.2 mm
Blu
24.0 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
2
21,2448 € - 21,2448 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.2 mm
Naturale
88.9 mm
Silicone
38.1 mm
Senza linguetta
6
9,291 € - 10,3249 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
Naturale
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
6
0,4263 € - 0,4744 € 1634 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
Viola
15.9 mm
Silicone
22.2 mm
2
1,1146 € - 1,2392 € 1097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.3 mm
Azzurro
23.8 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,194 € - 0,2166 € 12421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Rosa
6.4 mm
Silicone
19.1 mm
2
8,7478 € - 9,1783 € 1343 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Nero
63.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
1,2761 € - 1,2761 € 293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
Naturale
23.5 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
3
0,2662 € - 0,2662 € 8637 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Naturale
9.5 mm
Silicone
31.8 mm
Senza linguetta
3
0,3073 € - 0,3271 € 48443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Rosso
11.1 mm
Silicone
25.1 mm
Senza linguetta
3
10,7923 € - 10,7923 € 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
54.0 mm
Naturale
63.5 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
3
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.28 mm
Naturale
50.01 mm
Silicone
44.45 mm
Con linguetta
1
2,4566 € - 2,4566 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.19 mm
Naturale
31.75 mm
Silicone
44.45 mm
Con linguetta
1
  • di 9
Tappo conico di mascheratura 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicone Naturale

10293188

Fascia di prezzo
44,3733 € - 42,1497 €

Livelli di giacenza
23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicone Naturale

10249000

Fascia di prezzo
0,3229 € - 0,2917 €

Livelli di giacenza
14355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico 0.6 mm 2.0 mm EPDM Nero

10287606

Fascia di prezzo
0,0749 € - 0,0599 €

Livelli di giacenza
84946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo conico di mascheratura 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm Silicone Giallo

10192245

Fascia di prezzo
4,5888 € - 4,5888 €

Livelli di giacenza
1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    34.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silicone Rosso

10192559

Fascia di prezzo
6,3451 € - 6,3451 €

Livelli di giacenza
170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 7.0 mm 14.2 mm 32.5 mm TPR Nero

10241479

Fascia di prezzo
0,6424 € - 0,3441 €

Livelli di giacenza
3625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    32.5 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    TPR
Tappo conico di mascheratura 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm EPDM Nero

10249666

Fascia di prezzo
4,2489 € - 4,0684 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 19.2 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone Blu

10293232

Fascia di prezzo
1,2605 € - 1,2605 €

Livelli di giacenza
1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    24.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicone Naturale

10293171

Fascia di prezzo
21,2448 € - 21,2448 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10293218

Fascia di prezzo
10,3249 € - 9,291 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicone Viola

10293270

Fascia di prezzo
0,4744 € - 0,4263 €

Livelli di giacenza
1634 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Azzurro

10293317

Fascia di prezzo
1,2392 € - 1,1146 €

Livelli di giacenza
1097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silicone Rosa

10288603

Fascia di prezzo
0,2166 € - 0,194 €

Livelli di giacenza
12421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Nero

10249703

Fascia di prezzo
9,1783 € - 8,7478 €

Livelli di giacenza
1343 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10192207

Fascia di prezzo
1,2761 € - 1,2761 €

Livelli di giacenza
293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silicone Naturale

10192177

Fascia di prezzo
0,2662 € - 0,2662 €

Livelli di giacenza
8637 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm Silicone Rosso

10192191

Fascia di prezzo
0,3271 € - 0,3073 €

Livelli di giacenza
48443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10293225

Fascia di prezzo
10,7923 € - 10,7923 €

Livelli di giacenza
75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico con linguetta (ID) Naturale Silicone

20566661


Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    41.28 mm
  • d2
    50.01 mm
  • H
    44.45 mm
  • Linguetta
    Con linguetta
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M52
Tappo conico con linguetta (ID) Naturale Silicone

20566647

Fascia di prezzo
2,4566 € - 2,4566 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    26.19 mm
  • d2
    31.75 mm
  • H
    44.45 mm
  • Linguetta
    Con linguetta
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M33