I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Colore | d2 | Materiale | H | Linguetta | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2141 € - 0,2376 € | 2863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Rosa
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 1,2297 € - 1,2297 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.756 in
19.2 mm
|
Blu
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Senza linguetta
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,4159 € - 0,4629 € | Richiedi il lead time qui |
0.437 in
11.1 mm
|
Viola
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silicone
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 1,2449 € - 1,2449 € | 293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturale
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 4,4769 € - 4,4769 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
Giallo
|
1.339 in
34.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 6,1903 € - 6,1903 € | 170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.469 in
37.3 mm
|
Rosso
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 0,3357 € - 0,6267 € | 3625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
0.559 in
14.2 mm
|
TPR
|
1.28 in
32.5 mm
|
Senza linguetta
|
4 - Impieghi gravosi
|
||
| 0,8069 € - 0,8981 € | 11880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.61 in
15.5 mm
|
Verde chiaro
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,2597 € - 0,2597 € | 7137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturale
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 0,3578 € - 0,3578 € | 1518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.256 in
6.5 mm
|
Arancione
|
0.453 in
11.5 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 1,1137 € - 1,1137 € | 1148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
Azzurro
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicone
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 1,0874 € - 1,209 € | 1097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.72 in
18.3 mm
|
Azzurro
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,2998 € - 0,3191 € | 21543 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Rosso
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicone
|
0.988 in
25.1 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 3,634 € - 3,634 € | 702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
Rosa
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 6,7568 € - 6,7568 € | 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.248 in
31.7 mm
|
Naturale
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 18,3361 € - 19,5106 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.677 in
68.0 mm
|
Verde
|
3.228 in
82.0 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 0,2639 € - 0,2832 € | 5995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Rosso
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silicone
|
0.748 in
19.0 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 3,2748 € - 3,2748 € | 494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
Verde
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 4,9744 € - 4,9744 € | 5742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.189 in
30.2 mm
|
Blu
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 7,1576 € - 7,1576 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.654 in
42.0 mm
|
Naturale
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare