Menu Ricerca

Tappi conici per alte temperature

Disponibile

I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri 1 Filtro
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
56 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore d2 Materiale H Linguetta Tipo Acquista
0,0865 € - 0,1013 € 525785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Nero
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,1262 € - 0,1471 € 138225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Nero
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
1
3,9434 € - 3,9434 € 2831 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.2 mm
Nero
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,2693 € - 0,3138 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
Nero
9.5 mm
EPDM
12.7 mm
1
0,5345 € - 0,6262 € 8712 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.7 mm
Nero
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
0,8511 € - 0,9942 € 9385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
Nero
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
1,3219 € - 1,5412 € 3144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
Nero
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,1522 € - 2,2633 € 1560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.3 mm
Nero
23.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
9,1088 € - 9,1088 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.3 mm
Nero
50.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
14,6769 € - 14,6769 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
54.0 mm
Nero
63.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
52,2511 € - 52,2511 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
82.6 mm
Nero
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
6,4012 € - 6,4012 € 111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
Nero
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,0962 € - 0,1126 € 26190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Nero
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
1
6,2762 € - 6,2762 € 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.3 mm
Nero
41.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,3526 € - 0,4123 € 10380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Nero
9.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,7748 € - 0,9053 € 3781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
Nero
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
0,1083 € - 0,1083 € 96958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Nero
8.7 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,4943 € - 0,579 € 7147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.7 mm
Nero
11.1 mm
EPDM
17.5 mm
1
0,1888 € - 0,1888 € 20734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Nero
6.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,7081 € - 0,8275 € 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
Nero
14.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • di 3
Tappo conico di mascheratura 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Nero

10249253

Fascia di prezzo
0,1013 € - 0,0865 €

Livelli di giacenza
525785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Nero

10249291

Fascia di prezzo
0,1471 € - 0,1262 €

Livelli di giacenza
138225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249499

Fascia di prezzo
3,9434 € - 3,9434 €

Livelli di giacenza
2831 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 6.4 mm 9.5 mm 12.7 mm EPDM Nero

10249338

Fascia di prezzo
0,3138 € - 0,2693 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Nero

10249376

Fascia di prezzo
0,6262 € - 0,5345 €

Livelli di giacenza
8712 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Nero

10249413

Fascia di prezzo
0,9942 € - 0,8511 €

Livelli di giacenza
9385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Nero

10377550

Fascia di prezzo
1,5412 € - 1,3219 €

Livelli di giacenza
3144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm EPDM Nero

10377567

Fascia di prezzo
2,2633 € - 2,1522 €

Livelli di giacenza
1560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249567

Fascia di prezzo
9,1088 € - 9,1088 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249604

Fascia di prezzo
14,6769 € - 14,6769 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm EPDM Nero

10249642

Fascia di prezzo
52,2511 € - 52,2511 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo conico di mascheratura 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm EPDM Nero

10249697

Fascia di prezzo
6,4012 € - 6,4012 €

Livelli di giacenza
111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo conico di mascheratura 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm EPDM Nero

10249260

Fascia di prezzo
0,1126 € - 0,0962 €

Livelli di giacenza
26190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249529

Fascia di prezzo
6,2762 € - 6,2762 €

Livelli di giacenza
94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 6.4 mm 9.5 mm 19.1 mm EPDM Nero

10249345

Fascia di prezzo
0,4123 € - 0,3526 €

Livelli di giacenza
10380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm EPDM Nero

10249383

Fascia di prezzo
0,9053 € - 0,7748 €

Livelli di giacenza
3781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Nero

10249314

Fascia di prezzo
0,1083 € - 0,1083 €

Livelli di giacenza
96958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 8.7 mm 11.1 mm 17.5 mm EPDM Nero

10249352

Fascia di prezzo
0,579 € - 0,4943 €

Livelli di giacenza
7147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249307

Fascia di prezzo
0,1888 € - 0,1888 €

Livelli di giacenza
20734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249390

Fascia di prezzo
0,8275 € - 0,7081 €

Livelli di giacenza
88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico