Menu Ricerca

Tappi conici per alte temperature

Disponibile

I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
163 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore d2 Materiale H Linguetta Tipo Acquista
6,3451 € - 6,3451 € 170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.3 mm
Rosso
44.5 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
3
0,3073 € - 0,3271 € 48443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Rosso
11.1 mm
Silicone
25.1 mm
Senza linguetta
3
0,4857 € - 0,541 € 22157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
Naturale
17.5 mm
Silicone
25.4 mm
2
2,1952 € - 2,3085 € 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.8 mm
Naturale
38.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
2,9034 € - 2,9034 € 258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Naturale
46.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
1,1514 € - 1,1514 € 7799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
Naturale
23.5 mm
Silicone
19.1 mm
3
4,3905 € - 4,3905 € 438 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Naturale
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
3
6,9116 € - 6,9116 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
61.9 mm
Naturale
75.0 mm
Silicone
34.9 mm
3
8,9787 € - 8,9787 € 152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.2 mm
Naturale
88.9 mm
Silicone
38.1 mm
3
0,2693 € - 0,2693 € 32915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Nero
8.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,0747 € - 1,258 € 4461 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Nero
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
14,6769 € - 14,6769 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
54.0 mm
Nero
63.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
4,1498 € - 4,1498 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.2 mm
Verde
32.0 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
3
5,6936 € - 5,6936 € 375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
Blu
41.0 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
3
0,1812 € - 0,339 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
Nero
10.5 mm
TPR
31.0 mm
Senza linguetta
4
0,2195 € - 0,2436 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Rosa
6.4 mm
Silicone
25.4 mm
2
1,2605 € - 1,2605 € 1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.2 mm
Blu
24.0 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
2
9,291 € - 10,3249 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
Naturale
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
6
0,194 € - 0,2166 € 12421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Rosa
6.4 mm
Silicone
19.1 mm
2
0,8271 € - 0,9206 € 10780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.5 mm
Verde chiaro
20.0 mm
Silicone
16.0 mm
2
  • di 9
Tappo conico di mascheratura 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silicone Rosso

10192559

Fascia di prezzo
6,3451 € - 6,3451 €

Livelli di giacenza
170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm Silicone Rosso

10192191

Fascia di prezzo
0,3271 € - 0,3073 €

Livelli di giacenza
48443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10377536

Fascia di prezzo
0,541 € - 0,4857 €

Livelli di giacenza
22157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249086

Fascia di prezzo
2,3085 € - 2,1952 €

Livelli di giacenza
97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249123

Fascia di prezzo
2,9034 € - 2,9034 €

Livelli di giacenza
258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silicone Naturale

10249062

Fascia di prezzo
1,1514 € - 1,1514 €

Livelli di giacenza
7799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249161

Fascia di prezzo
4,3905 € - 4,3905 €

Livelli di giacenza
438 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicone Naturale

10249192

Fascia di prezzo
6,9116 € - 6,9116 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Filettatura standard
    Non filettato
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicone Naturale

10249208

Fascia di prezzo
8,9787 € - 8,9787 €

Livelli di giacenza
152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Filettatura standard
    Non filettato
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249321

Fascia di prezzo
0,2693 € - 0,2693 €

Livelli di giacenza
32915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249420

Fascia di prezzo
1,258 € - 1,0747 €

Livelli di giacenza
4461 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249604

Fascia di prezzo
14,6769 € - 14,6769 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 26.2 mm 32.0 mm 25.4 mm Silicone Verde

10192238

Fascia di prezzo
4,1498 € - 4,1498 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 33.0 mm 41.0 mm 25.4 mm Silicone Blu

10192542

Fascia di prezzo
5,6936 € - 5,6936 €

Livelli di giacenza
375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    33.0 mm
  • d2
    41.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 5.2 mm 10.5 mm 31.0 mm TPR Nero

10241462

Fascia di prezzo
0,339 € - 0,1812 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    5.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • H
    31.0 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    TPR
Tappo conico di mascheratura 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silicone Rosa

10288610

Fascia di prezzo
0,2436 € - 0,2195 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 19.2 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone Blu

10293232

Fascia di prezzo
1,2605 € - 1,2605 €

Livelli di giacenza
1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    24.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10293218

Fascia di prezzo
10,3249 € - 9,291 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silicone Rosa

10288603

Fascia di prezzo
0,2166 € - 0,194 €

Livelli di giacenza
12421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Verde chiaro

10293294

Fascia di prezzo
0,9206 € - 0,8271 €

Livelli di giacenza
10780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico