I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Colore | d2 | Materiale | H | Linguetta | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3327 € - 1,4871 € | Richiedi il lead time qui |
0.906 in
23.0 mm
|
Naturale
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 52,2511 € - 52,2511 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.252 in
82.6 mm
|
Nero
|
4 in
101.6 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 6,4012 € - 6,4012 € | 111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
Nero
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,0837 € - 0,1046 € | 47991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale
|
0.083 in
2.1 mm
|
Silicone
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
|
||
| 0,0831 € - 0,0972 € | 4830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,1296 € - 0,1513 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
Nero
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,2693 € - 0,2693 € | 32915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,4471 € - 0,5234 € | 28607 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 6,2762 € - 6,2762 € | 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.311 in
33.3 mm
|
Nero
|
1.626 in
41.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 9,1088 € - 9,1088 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.626 in
41.3 mm
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 14,6769 € - 14,6769 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.126 in
54.0 mm
|
Nero
|
2.5 in
63.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,1386 € - 2,1386 € | 760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.189 in
30.2 mm
|
Naturale
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,1835 € - 1,1835 € | 421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.469 in
37.3 mm
|
Naturale
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 3,8099 € - 3,8099 € | 440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.874 in
47.6 mm
|
Naturale
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 25,1051 € - 25,1051 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturale
|
5 in
127.0 mm
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
|
3
|
||
| 5,0846 € - 5,0846 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.28 in
57.9 mm
|
Naturale
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 7,3365 € - 7,3365 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.654 in
42.0 mm
|
Naturale
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 0,2506 € - 0,2506 € | 2484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Nero
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPR
|
1.252 in
31.8 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 2,4566 € - 2,4566 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.031 in
26.19 mm
|
Naturale
|
1.25 in
31.75 mm
|
Silicone
|
1.75 in
44.45 mm
|
Con linguetta
|
1
|
||
| 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.187 in
30.15 mm
|
Naturale
|
1.437 in
36.50 mm
|
Silicone
|
1.75 in
44.45 mm
|
Con linguetta
|
1
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare