Menu Ricerca

Tappi conici per alte temperature

Disponibile

I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Impieghi gravosi
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
163 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore d2 Materiale H Linguetta Tipo Acquista
0,8069 € - 0,8981 € 11780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.5 mm
Verde chiaro
20.0 mm
Silicone
16.0 mm
2
0,0811 € - 0,0948 € 1830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Nero
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,2597 € - 0,2597 € 5137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Naturale
9.5 mm
Silicone
31.8 mm
Senza linguetta
3
14,319 € - 14,319 € 170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
54.0 mm
Nero
63.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,1057 € - 0,1057 € 63958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Nero
8.7 mm
EPDM
15.9 mm
1
6,245 € - 6,245 € 111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
Nero
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,4822 € - 0,5649 € 11647 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.7 mm
Nero
11.1 mm
EPDM
17.5 mm
1
0,0816 € - 0,1021 € 47991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
2.1 mm
Silicone
49.0 mm
4,2835 € - 4,2835 € 288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Naturale
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,6908 € - 0,8074 € 1088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
Nero
14.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
8,7597 € - 8,7597 € 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.2 mm
Naturale
88.9 mm
Silicone
38.1 mm
3
0,2832 € - 0,3136 € 6881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.5 mm
Arancione
11.0 mm
Silicone
17.5 mm
2
0,2625 € - 0,2915 € 58519 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Giallo
8.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
1,2449 € - 1,2449 € 293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
Naturale
23.5 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
3
4,9716 € - 4,9716 € 2369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.2 mm
Nero
36.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,1265 € - 0,1476 € 4883 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
Nero
5.5 mm
EPDM
38.1 mm
1
1,0038 € - 1,1745 € 66870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Nero
20.3 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,2628 € - 0,2628 € 21915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Nero
8.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,9667 € - 2,9667 € Richiedi il lead time qui
23.0 mm
Nero
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
61,9036 € - 65,1646 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
88.9 mm
Naturale
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
Senza linguetta
6 - Aperto
  • di 9
Tappo conico di mascheratura 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Verde chiaro

10293294

Fascia di prezzo
0,8981 € - 0,8069 €

Livelli di giacenza
11780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Nero

10249246

Fascia di prezzo
0,0948 € - 0,0811 €

Livelli di giacenza
1830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silicone Naturale

10192177

Fascia di prezzo
0,2597 € - 0,2597 €

Livelli di giacenza
5137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249604

Fascia di prezzo
14,319 € - 14,319 €

Livelli di giacenza
170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Nero

10249314

Fascia di prezzo
0,1057 € - 0,1057 €

Livelli di giacenza
63958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm EPDM Nero

10249697

Fascia di prezzo
6,245 € - 6,245 €

Livelli di giacenza
111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo conico di mascheratura 8.7 mm 11.1 mm 17.5 mm EPDM Nero

10249352

Fascia di prezzo
0,5649 € - 0,4822 €

Livelli di giacenza
11647 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico 0.8 mm 2.1 mm Silicone Naturale

10287583

Fascia di prezzo
0,1021 € - 0,0816 €

Livelli di giacenza
47991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo conico di mascheratura 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249161

Fascia di prezzo
4,2835 € - 4,2835 €

Livelli di giacenza
288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249390

Fascia di prezzo
0,8074 € - 0,6908 €

Livelli di giacenza
1088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicone Naturale

10249208

Fascia di prezzo
8,7597 € - 8,7597 €

Livelli di giacenza
82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Filettatura standard
    Non filettato
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicone Arancione

10293256

Fascia di prezzo
0,3136 € - 0,2832 €

Livelli di giacenza
6881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    8.5 mm
  • d2
    11.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silicone Giallo

10288634

Fascia di prezzo
0,2915 € - 0,2625 €

Livelli di giacenza
58519 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10192207

Fascia di prezzo
1,2449 € - 1,2449 €

Livelli di giacenza
293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249505

Fascia di prezzo
4,9716 € - 4,9716 €

Livelli di giacenza
2369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm EPDM Nero

10249284

Fascia di prezzo
0,1476 € - 0,1265 €

Livelli di giacenza
4883 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm EPDM Nero

10249451

Fascia di prezzo
1,1745 € - 1,0038 €

Livelli di giacenza
66870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249321

Fascia di prezzo
0,2628 € - 0,2628 €

Livelli di giacenza
21915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Nero

10377574

Fascia di prezzo
2,9667 € - 2,9667 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Naturale

10293195

Fascia di prezzo
65,1646 € - 61,9036 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone