Menu Ricerca

Tappi conici con linguetta ad anello PCR

In produzione

I tappi conici con linguetta ad anello sono progettati per un'installazione e una rimozione facili. Presentano un profilo conico per una maggiore versatilità. Proteggono da danni, sporcizia, umidità e corrosione. La linguetta ad anello robusta migliora la presa durante la rimozione del tappo. Inoltre, l'anello fornisce protezione alla parete quando il tappo è completamente installato.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTCFPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
28 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità H d2 Dimensioni filettatura d1 Acquista
0,0351 € - 0,039 € Richiedi il lead time qui
0,0702 € - 0,078 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
12.5 mm
GAS 1/4"
10.5 mm
0,0814 € - 0,0905 € Richiedi il lead time qui
0,0805 € - 0,0895 € Richiedi il lead time qui
0,0882 € - 0,098 € Richiedi il lead time qui
0,0982 € - 0,1091 € Richiedi il lead time qui
0,1051 € - 0,1168 € Richiedi il lead time qui
GAS 1/2"
0,1122 € - 0,1247 € Richiedi il lead time qui
0,0729 € - 0,081 € Richiedi il lead time qui
0,0344 € - 0,0382 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
7.0 mm
5.0 mm
0,0702 € - 0,078 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
13.5 mm
11.5 mm
0,0772 € - 0,0858 € Richiedi il lead time qui
GAS 3/8"
0,1051 € - 0,1168 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
21.5 mm
19.0 mm
0,1533 € - 0,1703 € Richiedi il lead time qui
GAS 1"
0,0702 € - 0,078 € Richiedi il lead time qui
0,0738 € - 0,082 € Richiedi il lead time qui
0,0831 € - 0,0924 € Richiedi il lead time qui
0,0797 € - 0,0886 € Richiedi il lead time qui
0,0351 € - 0,039 € Richiedi il lead time qui
0,0422 € - 0,0468 € Richiedi il lead time qui
GAS 1/8"
  • di 2
Tappo con linguetta di tiro centrale 6.0 mm 8.0 mm LDPE - PCR Verde

20747732

Fascia di prezzo
0,039 € - 0,0351 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 10.5 mm 12.5 mm LDPE - PCR Verde

20747770

Fascia di prezzo
0,078 € - 0,0702 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    9.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    GAS 1/4"
  • Colore
    Verde
Tappo con linguetta di tiro centrale 42.5 mm 45.0 mm LDPE - PCR Verde

20747961

Fascia di prezzo
0,0905 € - 0,0814 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 40.0 mm 43.0 mm LDPE - PCR Verde

20747954

Fascia di prezzo
0,0895 € - 0,0805 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 48.5 mm 51.0 mm LDPE - PCR Verde

20747985

Fascia di prezzo
0,098 € - 0,0882 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 15.5 mm 18.0 mm LDPE - PCR Verde

20747831

Fascia di prezzo
0,1091 € - 0,0982 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 18.0 mm 20.0 mm LDPE - PCR Verde

20747855

Fascia di prezzo
0,1168 € - 0,1051 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    GAS 1/2"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 21.0 mm 23.5 mm LDPE - PCR Verde

20747879

Fascia di prezzo
0,1247 € - 0,1122 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 32.0 mm 35.5 mm LDPE - PCR Verde

20747923

Fascia di prezzo
0,081 € - 0,0729 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 5.0 mm 7.0 mm LDPE - PCR Verde

20747725

Fascia di prezzo
0,0382 € - 0,0344 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    9.5 mm
  • d2
    7.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo con linguetta di tiro centrale 11.5 mm 13.5 mm LDPE - PCR Verde

20747787

Fascia di prezzo
0,078 € - 0,0702 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    9.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo con linguetta di tiro centrale 14.2 mm 16.2 mm LDPE - PCR Verde

20747817

Fascia di prezzo
0,0858 € - 0,0772 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    GAS 3/8"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 19.0 mm 21.5 mm LDPE - PCR Verde

20747862

Fascia di prezzo
0,1168 € - 0,1051 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    11.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo con linguetta di tiro centrale 29.5 mm 31.8 mm LDPE - PCR Verde

20747916

Fascia di prezzo
0,1703 € - 0,1533 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    GAS 1"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 12.5 mm 14.5 mm LDPE - PCR Verde

20747794

Fascia di prezzo
0,078 € - 0,0702 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 33.6 mm 37.9 mm LDPE - PCR Verde

20747930

Fascia di prezzo
0,082 € - 0,0738 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 44.5 mm 47.5 mm LDPE - PCR Verde

20747978

Fascia di prezzo
0,0924 € - 0,0831 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 38.5 mm 40.5 mm LDPE - PCR Verde

20747947

Fascia di prezzo
0,0886 € - 0,0797 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 7.0 mm 9.5 mm LDPE - PCR Verde

20747749

Fascia di prezzo
0,039 € - 0,0351 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 8.0 mm 10.0 mm LDPE - PCR Verde

20747756

Fascia di prezzo
0,0468 € - 0,0422 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    GAS 1/8"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000