Menu Ricerca

Tappi con linguetta di tiro laterale

Disponibile

I tappi con linguetta di tiro laterale sono un tipo di tappo dotato di una linguetta interna di tiro laterale e sono progettati per una facile rimozione in posizioni scomode. Possono essere usati per proteggere i fori filettati o non filettati durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. Offrono protezione contro polvere, sporco, danni, umidità, acidi e corrosione.

La linguetta di tiro laterale è progettata per una rimozione facile e veloce e fornisce un aiuto aggiuntivo quando si rimuove il pezzo da un'applicazione a tenuta stagna. Resiste a temperature comprese tra -40 C e 135 C.

Utilizzati in varie applicazioni, tra cui macchinari, elettronica, settore automobilistico e sistemi HVAC.

  • Protegge da polvere, sporco, danneggiamenti, umidità, acidi e corrosione.
  • Resistono a temperature da -40 C a 135 C.
  • Il design conico consente a questo elemento di essere utilizzato come tappo per vari diametri interni.
Materiale: LDPE, TPE, Gomma termoplastica Colore: Giallo, Naturale, Bianco, Blu Codice Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
78 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 Colore Materiale D Acquista
0,1341 € - 0,2611 € 37000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.5 mm
13.5 mm
Naturale
TPE
19.5 mm
0,1258 € - 0,2449 € 12500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.3 mm
12.5 mm
Naturale
TPE
18.5 mm
0,0747 € - 0,1453 € 27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
5.0 mm
Naturale
TPE
11.0 mm
0,096 € - 0,1868 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
8.0 mm
Naturale
TPE
14.0 mm
0,1019 € - 0,1987 € 27500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
9.5 mm
Naturale
TPE
15.5 mm
0,2031 € - 0,3975 € 90600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.9 mm
25.6 mm
Naturale
TPE
32.0 mm
0,1727 € - 0,3366 € 13165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.5 mm
17.5 mm
Naturale
TPE
23.5 mm
0,163 € - 0,3191 € 28194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
15.5 mm
Naturale
TPE
22.0 mm
0,1906 € - 0,4178 € 27150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
49.5 mm
45.2 mm
Blu
LDPE
53.9 mm
0,0784 € - 0,1642 € 4300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.1 mm
14.0 mm
Blu
LDPE
19.8 mm
0,0736 € - 0,3772 € 1529 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.6 mm
39.6 mm
Blu
LDPE
47.6 mm
0,082 € - 0,1955 € 1560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.9 mm
17.5 mm
Blu
LDPE
23.9 mm
0,0218 € - 0,1387 € 40000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.1 mm
8.4 mm
Blu
LDPE
14.3 mm
0,1796 € - 0,3482 € Richiedi il lead time qui
21.5 mm
19.0 mm
Naturale
TPE
25.5 mm
0,163 € - 0,3366 € 30307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.4 mm
29.6 mm
Blu
LDPE
35.7 mm
0,1948 € - 0,3772 € 14400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.5 mm
21.0 mm
Naturale
TPE
27.5 mm
0,0751 € - 0,412 € 41000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.5 mm
29.0 mm
Naturale
TPE
35.5 mm
0,3385 € - 0,7051 € 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
57.4 mm
56.7 mm
Blu
LDPE
63.5 mm
0,1423 € - 0,293 € 7831 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.1 mm
25.3 mm
Blu
LDPE
33.3 mm
0,0765 € - 0,1587 € 18194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.8 mm
13.5 mm
Blu
LDPE
19.1 mm
  • di 4
Tappo con linguetta di tiro laterale 15.5 mm 13.5 mm TPE Naturale

10275986

Fascia di prezzo
0,2611 € - 0,1341 €

Livelli di giacenza
37000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta di tiro laterale 18.3 mm 12.5 mm TPE Naturale

10275979

Fascia di prezzo
0,2449 € - 0,1258 €

Livelli di giacenza
12500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    18.3 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta di tiro laterale 7.0 mm 5.0 mm TPE Naturale

10275900

Fascia di prezzo
0,1453 € - 0,0747 €

Livelli di giacenza
27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta di tiro laterale 10.0 mm 8.0 mm TPE Naturale

10275931

Fascia di prezzo
0,1868 € - 0,096 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta di tiro laterale 11.5 mm 9.5 mm TPE Naturale

10275948

Fascia di prezzo
0,1987 € - 0,1019 €

Livelli di giacenza
27500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta di tiro laterale 27.9 mm 25.6 mm TPE Naturale

10276068

Fascia di prezzo
0,3975 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
90600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.6 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta di tiro laterale 19.5 mm 17.5 mm TPE Naturale

10276020

Fascia di prezzo
0,3366 € - 0,1727 €

Livelli di giacenza
13165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta di tiro laterale 18.0 mm 15.5 mm TPE Naturale

10276013

Fascia di prezzo
0,3191 € - 0,163 €

Livelli di giacenza
28194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta di tiro laterale 49.5 mm 45.2 mm LDPE Blu

10162828

Fascia di prezzo
0,4178 € - 0,1906 €

Livelli di giacenza
27150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    53.9 mm
  • d1
    45.2 mm
  • d2
    49.5 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 16.1 mm 14.0 mm LDPE Blu

10162699

Fascia di prezzo
0,1642 € - 0,0784 €

Livelli di giacenza
4300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.8 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.1 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 40.6 mm 39.6 mm LDPE Blu

10162798

Fascia di prezzo
0,3772 € - 0,0736 €

Livelli di giacenza
1529 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    40.6 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 19.9 mm 17.5 mm LDPE Blu

10162705

Fascia di prezzo
0,1955 € - 0,082 €

Livelli di giacenza
1560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.9 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 10.1 mm 8.4 mm LDPE Blu

10162873

Fascia di prezzo
0,1387 € - 0,0218 €

Livelli di giacenza
40000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.1 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 21.5 mm 19.0 mm TPE Naturale

10276037

Fascia di prezzo
0,3482 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta di tiro laterale 32.4 mm 29.6 mm LDPE Blu

10162774

Fascia di prezzo
0,3366 € - 0,163 €

Livelli di giacenza
30307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    35.7 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.4 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 23.5 mm 21.0 mm TPE Naturale

10276044

Fascia di prezzo
0,3772 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
14400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta di tiro laterale 31.5 mm 29.0 mm TPE Naturale

10276075

Fascia di prezzo
0,412 € - 0,0751 €

Livelli di giacenza
41000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta di tiro laterale 57.4 mm 56.7 mm LDPE Blu

10162859

Fascia di prezzo
0,7051 € - 0,3385 €

Livelli di giacenza
1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    63.5 mm
  • d1
    56.7 mm
  • d2
    57.4 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 29.1 mm 25.3 mm LDPE Blu

10162750

Fascia di prezzo
0,293 € - 0,1423 €

Livelli di giacenza
7831 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    33.3 mm
  • d1
    25.3 mm
  • d2
    29.1 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 15.8 mm 13.5 mm LDPE Blu

10162682

Fascia di prezzo
0,1587 € - 0,0765 €

Livelli di giacenza
18194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.8 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE