Menu Ricerca

Tappi con linguetta di tiro laterale

Disponibile

I tappi con linguetta di tiro laterale sono un tipo di tappo dotato di una linguetta interna di tiro laterale e sono progettati per una facile rimozione in posizioni scomode. Possono essere usati per proteggere i fori filettati o non filettati durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. Offrono protezione contro polvere, sporco, danni, umidità, acidi e corrosione.

La linguetta di tiro laterale è progettata per una rimozione facile e veloce e fornisce un aiuto aggiuntivo quando si rimuove il pezzo da un'applicazione a tenuta stagna. Resiste a temperature comprese tra -40 C e 135 C.

Utilizzati in varie applicazioni, tra cui macchinari, elettronica, settore automobilistico e sistemi HVAC.

  • Protegge da polvere, sporco, danneggiamenti, umidità, acidi e corrosione.
  • Resistono a temperature da -40 C a 135 C.
  • Il design conico consente a questo elemento di essere utilizzato come tappo per vari diametri interni.
Materiale: LDPE, TPE, Gomma termoplastica Colore: Giallo, Naturale, Bianco, Blu Codice Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
78 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 Colore Materiale D Acquista
0,0936 € - 0,1828 € 9999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
7.0 mm
Naturale
TPE
13.5 mm
0,096 € - 0,1868 € 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
8.0 mm
Naturale
TPE
14.0 mm
0,1258 € - 0,2449 € 12500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.3 mm
12.5 mm
Naturale
TPE
18.5 mm
0,1222 € - 0,2379 € 38500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.5 mm
11.5 mm
Naturale
TPE
17.5 mm
0,163 € - 0,3191 € 30194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
15.5 mm
Naturale
TPE
22.0 mm
0,1506 € - 0,293 € 4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
14.5 mm
Naturale
TPE
21.0 mm
0,1975 € - 0,3859 € 93300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.5 mm
22.5 mm
Naturale
TPE
29.5 mm
0,1948 € - 0,3772 € 14400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.5 mm
21.0 mm
Naturale
TPE
27.5 mm
0,0903 € - 0,1877 € 12950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.2 mm
20.4 mm
Blu
LDPE
26.9 mm
0,1644 € - 0,4991 € 4210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.3 mm
10.7 mm
Blu
LDPE
15.1 mm
0,0226 € - 0,3627 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.3 mm
7.6 mm
Blu
LDPE
13.5 mm
0,1042 € - 0,1459 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.7 mm
48.2 mm
Blu
LDPE
57.2 mm
0,358 € - 0,3975 € 52100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
46.4 mm
45.7 mm
Blu
LDPE
51.6 mm
0,1906 € - 0,4178 € 3150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
49.5 mm
45.2 mm
Blu
LDPE
53.9 mm
0,0218 € - 0,1387 € 40000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.1 mm
8.4 mm
Blu
LDPE
14.3 mm
0,0736 € - 0,3772 € 1529 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.6 mm
39.6 mm
Blu
LDPE
47.6 mm
0,082 € - 0,1955 € 1560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.9 mm
17.5 mm
Blu
LDPE
23.9 mm
0,1095 € - 0,1533 € 5674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.2 mm
28.2 mm
Blu
LDPE
38.5 mm
0,163 € - 0,3366 € 30307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.4 mm
29.6 mm
Blu
LDPE
35.7 mm
0,0747 € - 0,1453 € 27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
5.0 mm
Naturale
TPE
11.0 mm
  • di 4
Tappo con linguetta di tiro laterale 9.5 mm 7.0 mm TPE Naturale

10275924

Fascia di prezzo
0,1828 € - 0,0936 €

Livelli di giacenza
9999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta di tiro laterale 10.0 mm 8.0 mm TPE Naturale

10275931

Fascia di prezzo
0,1868 € - 0,096 €

Livelli di giacenza
7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta di tiro laterale 18.3 mm 12.5 mm TPE Naturale

10275979

Fascia di prezzo
0,2449 € - 0,1258 €

Livelli di giacenza
12500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    18.3 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta di tiro laterale 13.5 mm 11.5 mm TPE Naturale

10275962

Fascia di prezzo
0,2379 € - 0,1222 €

Livelli di giacenza
38500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta di tiro laterale 18.0 mm 15.5 mm TPE Naturale

10276013

Fascia di prezzo
0,3191 € - 0,163 €

Livelli di giacenza
30194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta di tiro laterale 17.0 mm 14.5 mm TPE Naturale

10276006

Fascia di prezzo
0,293 € - 0,1506 €

Livelli di giacenza
4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta di tiro laterale 25.5 mm 22.5 mm TPE Naturale

10276051

Fascia di prezzo
0,3859 € - 0,1975 €

Livelli di giacenza
93300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta di tiro laterale 23.5 mm 21.0 mm TPE Naturale

10276044

Fascia di prezzo
0,3772 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
14400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta di tiro laterale 23.2 mm 20.4 mm LDPE Blu

10162712

Fascia di prezzo
0,1877 € - 0,0903 €

Livelli di giacenza
12950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    26.9 mm
  • d1
    20.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 12.3 mm 10.7 mm LDPE Blu

10162675

Fascia di prezzo
0,4991 € - 0,1644 €

Livelli di giacenza
4210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.1 mm
  • d1
    10.7 mm
  • d2
    12.3 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 9.3 mm 7.6 mm LDPE Blu

10162866

Fascia di prezzo
0,3627 € - 0,0226 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    9.3 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 52.7 mm 48.2 mm LDPE Blu

10162842

Fascia di prezzo
0,1459 € - 0,1042 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    57.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.7 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 46.4 mm 45.7 mm LDPE Blu

10162811

Fascia di prezzo
0,3975 € - 0,358 €

Livelli di giacenza
52100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    51.6 mm
  • d1
    45.7 mm
  • d2
    46.4 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 49.5 mm 45.2 mm LDPE Blu

10162828

Fascia di prezzo
0,4178 € - 0,1906 €

Livelli di giacenza
3150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    53.9 mm
  • d1
    45.2 mm
  • d2
    49.5 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 10.1 mm 8.4 mm LDPE Blu

10162873

Fascia di prezzo
0,1387 € - 0,0218 €

Livelli di giacenza
40000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.1 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 40.6 mm 39.6 mm LDPE Blu

10162798

Fascia di prezzo
0,3772 € - 0,0736 €

Livelli di giacenza
1529 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    40.6 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 19.9 mm 17.5 mm LDPE Blu

10162705

Fascia di prezzo
0,1955 € - 0,082 €

Livelli di giacenza
1560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.9 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 31.2 mm 28.2 mm LDPE Blu

10162767

Fascia di prezzo
0,1533 € - 0,1095 €

Livelli di giacenza
5674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.5 mm
  • d1
    28.2 mm
  • d2
    31.2 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 32.4 mm 29.6 mm LDPE Blu

10162774

Fascia di prezzo
0,3366 € - 0,163 €

Livelli di giacenza
30307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    35.7 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.4 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 7.0 mm 5.0 mm TPE Naturale

10275900

Fascia di prezzo
0,1453 € - 0,0747 €

Livelli di giacenza
27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm