Menu Ricerca

Tappi con linguetta di tiro laterale

Disponibile

I tappi con linguetta di tiro laterale sono un tipo di tappo dotato di una linguetta interna di tiro laterale e sono progettati per una facile rimozione in posizioni scomode. Possono essere usati per proteggere i fori filettati o non filettati durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. Offrono protezione contro polvere, sporco, danni, umidità, acidi e corrosione.

La linguetta di tiro laterale è progettata per una rimozione facile e veloce e fornisce un aiuto aggiuntivo quando si rimuove il pezzo da un'applicazione a tenuta stagna. Resiste a temperature comprese tra -40 C e 135 C.

Utilizzati in varie applicazioni, tra cui macchinari, elettronica, settore automobilistico e sistemi HVAC.

  • Protegge da polvere, sporco, danneggiamenti, umidità, acidi e corrosione.
  • Resistono a temperature da -40 C a 135 C.
  • Il design conico consente a questo elemento di essere utilizzato come tappo per vari diametri interni.
Materiale: LDPE, TPE, Gomma termoplastica Colore: Giallo, Naturale, Bianco, Blu Codice Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
78 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 Colore Materiale D Acquista
0,0586 € - 0,0912 € 9800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
35.5 mm
Giallo
LDPE
39.5 mm
0,0767 € - 0,1194 € Richiedi il lead time qui
37.9 mm
33.6 mm
Naturale
TPE
42.5 mm
0,0583 € - 0,0907 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.5 mm
32.0 mm
Giallo
LDPE
35.5 mm
0,0365 € - 0,0568 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
18.0 mm
Naturale
TPE
23.5 mm
0,0963 € - 0,1499 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.5 mm
44.5 mm
Naturale
TPE
51.5 mm
0,0918 € - 0,1429 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
42.5 mm
Naturale
TPE
49.0 mm
0,0979 € - 0,1523 € Richiedi il lead time qui
51.0 mm
48.5 mm
Naturale
TPE
55.0 mm
0,0707 € - 0,11 € Richiedi il lead time qui
35.5 mm
32.0 mm
Naturale
TPE
39.5 mm
0,0278 € - 0,0432 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
12.2 mm
Naturale
TPE
17.6 mm
0,035 € - 0,0544 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
21.5 mm
Giallo
LDPE
25.5 mm
0,0137 € - 0,0214 € 4598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
11.5 mm
Giallo
LDPE
15.5 mm
0,032 € - 0,0498 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
20.0 mm
Giallo
LDPE
23.5 mm
0,0678 € - 0,1054 € 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
29.5 mm
Naturale
TPE
35.5 mm
0,0843 € - 0,1311 € Richiedi il lead time qui
43.0 mm
40.0 mm
Naturale
TPE
47.5 mm
0,0253 € - 0,0394 € 39000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.5 mm
15.5 mm
Giallo
LDPE
19.5 mm
0,0828 € - 0,1288 € Richiedi il lead time qui
40.5 mm
38.5 mm
Naturale
TPE
44.5 mm
0,0185 € - 0,0288 € 20524 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
10.0 mm
Giallo
LDPE
14.0 mm
0,024 € - 0,0373 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.5 mm
12.5 mm
Giallo
LDPE
16.5 mm
0,0123 € - 0,0191 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
7.0 mm
Giallo
LDPE
11.0 mm
0,0251 € - 0,039 € 39000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
14.5 mm
Giallo
LDPE
18.5 mm
  • di 4
Tappo con linguetta laterale 32.0 mm 35.5 mm LDPE Giallo 2

20573157

Fascia di prezzo
0,0912 € - 0,0586 €

Livelli di giacenza
9800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    39.5 mm
  • d1
    35.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta laterale 37.9 mm 33.6 mm TPE Naturale 1

20572884

Fascia di prezzo
0,1194 € - 0,0767 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    42.5 mm
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta laterale 29.5 mm 32.0 mm LDPE Giallo 2

20573140

Fascia di prezzo
0,0907 € - 0,0583 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    35.5 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    29.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta laterale 20.0 mm 18.0 mm TPE Naturale 1

20572853

Fascia di prezzo
0,0568 € - 0,0365 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.5 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta laterale 47.5 mm 44.5 mm TPE Naturale 1

20572921

Fascia di prezzo
0,1499 € - 0,0963 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    51.5 mm
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    47.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta laterale 45.0 mm 42.5 mm TPE Naturale 1

20572914

Fascia di prezzo
0,1429 € - 0,0918 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    49.0 mm
  • d1
    42.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta laterale 51.0 mm 48.5 mm TPE Naturale 1

20572938

Fascia di prezzo
0,1523 € - 0,0979 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    55.0 mm
  • d1
    48.5 mm
  • d2
    51.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta laterale 35.5 mm 32.0 mm TPE Naturale 1

20572877

Fascia di prezzo
0,11 € - 0,0707 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    39.5 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta laterale 14.0 mm 12.2 mm TPE Naturale 1

20572846

Fascia di prezzo
0,0432 € - 0,0278 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    17.6 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    14.0 mm
  • H
    11.1 mm
  • L
    42.5 mm
Tappo con linguetta laterale 19.0 mm 21.5 mm LDPE Giallo 2

20573096

Fascia di prezzo
0,0544 € - 0,035 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.5 mm
  • d1
    21.5 mm
  • d2
    19.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta laterale 9.5 mm 11.5 mm LDPE Giallo 2

20572990

Fascia di prezzo
0,0214 € - 0,0137 €

Livelli di giacenza
4598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta laterale 18.0 mm 20.0 mm LDPE Giallo 2

20573089

Fascia di prezzo
0,0498 € - 0,032 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    23.5 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta laterale 32.0 mm 29.5 mm TPE Naturale 1

20572860

Fascia di prezzo
0,1054 € - 0,0678 €

Livelli di giacenza
1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta laterale 43.0 mm 40.0 mm TPE Naturale 1

20572907

Fascia di prezzo
0,1311 € - 0,0843 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    47.5 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta laterale 13.5 mm 15.5 mm LDPE Giallo 2

20573034

Fascia di prezzo
0,0394 € - 0,0253 €

Livelli di giacenza
39000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.5 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta laterale 40.5 mm 38.5 mm TPE Naturale 1

20572891

Fascia di prezzo
0,1288 € - 0,0828 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    44.5 mm
  • d1
    38.5 mm
  • d2
    40.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta laterale 8.0 mm 10.0 mm LDPE Giallo 2

20572983

Fascia di prezzo
0,0288 € - 0,0185 €

Livelli di giacenza
20524 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta laterale 10.5 mm 12.5 mm LDPE Giallo 2

20573003

Fascia di prezzo
0,0373 € - 0,024 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    10.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta laterale 5.0 mm 7.0 mm LDPE Giallo 2

20572952

Fascia di prezzo
0,0191 € - 0,0123 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    5.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta laterale 12.5 mm 14.5 mm LDPE Giallo 2

20573027

Fascia di prezzo
0,039 € - 0,0251 €

Livelli di giacenza
39000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.5 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm