Menu Ricerca

Tappo con linguetta laterale 47.5 mm 44.5 mm TPE Naturale 1

Questo tappo è dotato di una linguetta laterale per un ulteriore aiuto quando lo si rimuove da un alloggiamento stretto. Protegge i fori filettati e non filettati da danni e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto. Resiste a temperature comprese tra -40 °C e 135 °C. In colore naturale e realizzato in TPE/TPV.
Codice articolo Essentra :

20572921

Codice articolo precedente:

20572921

800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,1536 €
1000 - 4999 0,1097 €
5000 + 0,0988 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

15,36 €

100 x 0,1536 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 51.5 mm
d1 44.5 mm
d2 47.5 mm
H 12.0 mm
L 15.0 mm
w 12.0 mm
Colore Naturale
Materiale TPE
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci