Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La linguetta di tiro centrale si inserisce facilmente in un foro filettato o non filettato. Grazie al design affusolato, il prodotto può essere utilizzato per diversi diametri interni. Questi tappi offrono un'aderenza salda e sicura che impedisce l'ingresso di sostanze indesiderate nel tubo o nel foro aperto, proteggendo i componenti interni e garantendo prestazioni ottimali.
La linguetta centrale integrata è progettata per una rimozione facile e veloce, tirando la linguetta verso l'alto. Il tappo protegge da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Utilizzati in diverse applicazioni.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Giallo, Arancione, Rosso Codice Serie: SR1174, SR1068
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | H | D | d2 | Materiale | d1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0793 € - 0,1234 € | 34800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
LDPE
|
0.402 in
10.2 mm
|
1
|
||
| 0,1143 € - 0,2364 € | 98500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
LDPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 0,1472 € - 0,3182 € | 4600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
LDPE - PIR
|
0.972 in
24.7 mm
|
|
||
| 0,2022 € - 0,2831 € | 3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
2.161 in
54.9 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
LDPE
|
1.807 in
45.9 mm
|
1
|
||
| 0,2223 € - 0,461 € | Richiedi il lead time qui |
0.752 in
19.1 mm
|
1.622 in
41.2 mm
|
1.465 in
37.2 mm
|
LDPE
|
1.311 in
33.3 mm
|
1
|
||
| 0,1798 € - 0,3747 € | 60334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.146 in
29.1 mm
|
LDPE
|
1.028 in
26.1 mm
|
1
|
||
| 0,0314 € - 0,0392 € | 3477 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,0627 € - 0,0784 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,0627 € - 0,0784 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
LDPE
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 0,0314 € - 0,0392 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,0375 € - 0,0471 € | 2655 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,0627 € - 0,0784 € | 37234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,0153 € - 0,0153 € | 33409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,0375 € - 0,0471 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,0756 € - 0,1176 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.492 in
37.9 mm
|
LDPE - PIR
|
1.323 in
33.6 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0817 € - 0,1271 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.594 in
40.5 mm
|
LDPE - PIR
|
1.516 in
38.5 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0904 € - 0,1406 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.909 in
48.5 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0852 € - 0,1325 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
LDPE - PIR
|
1.752 in
44.5 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0825 € - 0,1284 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0964 € - 0,1501 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
LDPE - PIR
|
2.028 in
51.5 mm
|
Tapered