Menu Ricerca

Tappo con linguetta di tiro centrale 48.5 mm LDPE - PIR Giallo

Questo tappo con linguetta di tiro centrale è progettato per essere inserito in fori filettati e non filettati. Il suo design consente di tappare diversi diametri interni, proteggendo al contempo da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Codice articolo Essentra :

20572815

Codice articolo precedente:

20572815

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,1406 €
500 - 2499 0,1004 €
2500 + 0,0904 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

7,03 €

50 x 0,1406 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 48.5 mm
d2 51.0 mm
H 12.0 mm
Tipo Tapered
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci