La linguetta di tiro centrale si inserisce facilmente in un foro filettato o non filettato. Grazie al design affusolato, il prodotto può essere utilizzato per diversi diametri interni. Questi tappi offrono un'aderenza salda e sicura che impedisce l'ingresso di sostanze indesiderate nel tubo o nel foro aperto, proteggendo i componenti interni e garantendo prestazioni ottimali.
La linguetta centrale integrata è progettata per una rimozione facile e veloce, tirando la linguetta verso l'alto. Il tappo protegge da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Utilizzati in diverse applicazioni.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Giallo, Arancione, Rosso Codice Serie: SR1174, SR1068
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | H | D | d2 | Materiale | d1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0691 € - 0,0863 € | 20810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 0,1004 € - 0,1254 € | 24500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
LDPE
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
||
| 0,4404 € - 0,9487 € | 4820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
LDPE - PIR
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
||
| 0,1586 € - 0,5086 € | 1193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
LDPE
|
0.268 in
6.8 mm
|
1
|
||
| 0,0443 € - 0,085 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,0743 € - 0,1754 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.539 in
13.7 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 0,0424 € - 0,0901 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
LDPE - PIR
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 0,0878 € - 0,1097 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
LDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,1968 € - 0,4104 € | 1195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.78 in
19.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
LDPE
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
| 0,2464 € - 0,5115 € | 2468 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.882 in
22.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.528 in
38.8 mm
|
LDPE
|
1.343 in
34.1 mm
|
1
|
||
| 0,1345 € - 0,2786 € | 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
| 0,1239 € - 0,2712 € | 10750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.701 in
17.8 mm
|
1.138 in
28.9 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
||
| 0,094 € - 0,1175 € | 254 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,1004 € - 0,1254 € | 114178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
1.661 in
42.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0691 € - 0,0863 € | 8050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| 0,1968 € - 0,4074 € | 15800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
1.551 in
39.4 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
LDPE
|
1.15 in
29.2 mm
|
1
|
||
| 0,2563 € - 0,5353 € | 2861 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
LDPE
|
1.453 in
36.9 mm
|
1
|
||
| 0,0719 € - 0,1745 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.484 in
12.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
LDPE - PIR
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
||
| 0,296 € - 0,6365 € | 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.039 in
26.4 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
LDPE - PIR
|
1.898 in
48.2 mm
|
|
||
| 0,1642 € - 0,3182 € | 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
LDPE
|
0.87 in
22.1 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare