Menu Ricerca

Tappo con linguetta di tiro centrale 15.9 mm 6.8 mm LDPE Arancione

Questo tappo con linguetta di tiro centrale in LDPE arancione ha un design rastremato per inserirsi in fori con diametro da 6,8 a 8,5 mm. La linguetta di tiro centrale semplifica inserimento ed estrazione.
Codice articolo Essentra :

10153062

Codice articolo precedente:

CP-6

1193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,5086 €
5000 + 0,1586 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

254,30 €

500 x 0,5086 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 11.9 mm
d1 6.8 mm
d2 8.5 mm
H 10.3 mm
Dimensioni filettatura Non Threaded
Filettatura standard Non filettato
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci