Menu Ricerca

Tappi con linguetta di tiro centrale

Disponibile

La linguetta di tiro centrale si inserisce facilmente in un foro filettato o non filettato. Grazie al design affusolato, il prodotto può essere utilizzato per diversi diametri interni. Questi tappi offrono un'aderenza salda e sicura che impedisce l'ingresso di sostanze indesiderate nel tubo o nel foro aperto, proteggendo i componenti interni e garantendo prestazioni ottimali.

La linguetta centrale integrata è progettata per una rimozione facile e veloce, tirando la linguetta verso l'alto. Il tappo protegge da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.

Utilizzati in diverse applicazioni.

  • Il design conico consente al tappo di adattarsi a vari diametri interni.
  • La linguetta centrale integrata è progettata per una rimozione e un'installazione facile e veloce, sia a mano che con un utensile.
  • Utilizzati in diverse applicazioni tra cui cavi elettrici nella costruzione di macchinari, apparecchiature e pannelli di controllo.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Giallo, Arancione, Rosso Codice Serie: SR1174, SR1068

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
62 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità H D d2 Materiale d1 Tipo Acquista
0,0805 € - 0,1253 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
43.0 mm
LDPE
40.0 mm
Tapered
0,0738 € - 0,1148 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
37.9 mm
LDPE
33.6 mm
Tapered
0,0797 € - 0,124 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
40.5 mm
LDPE
38.5 mm
Tapered
0,0729 € - 0,1134 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
35.5 mm
LDPE
32.0 mm
Tapered
0,0814 € - 0,1267 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
45.0 mm
LDPE
42.5 mm
Tapered
0,0882 € - 0,1372 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
51.0 mm
LDPE
48.5 mm
Tapered
0,0941 € - 0,1464 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
54.0 mm
LDPE
51.5 mm
Tapered
0,0831 € - 0,1293 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
47.5 mm
LDPE
44.5 mm
Tapered
0,0612 € - 0,0765 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
27.5 mm
13.5 mm
LDPE
11.5 mm
0,0306 € - 0,0382 € 3477 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
23.3 mm
9.5 mm
LDPE
7.0 mm
0,015 € - 0,015 € 33409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
20.3 mm
7.0 mm
LDPE
5.0 mm
0,0366 € - 0,046 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
24.8 mm
11.5 mm
LDPE
9.5 mm
0,0366 € - 0,046 € 9655 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
23.2 mm
10.0 mm
LDPE
8.0 mm
0,0612 € - 0,0765 € 33374 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
28.4 mm
14.5 mm
LDPE
12.5 mm
0,0612 € - 0,0765 € 25000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
26.5 mm
12.5 mm
LDPE
10.5 mm
0,0306 € - 0,0382 € 23000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
21.1 mm
8.0 mm
LDPE
6.0 mm
0,1437 € - 0,3104 € 9600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
32.0 mm
27.7 mm
LDPE
24.7 mm
0,0674 € - 0,0842 € 1019 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
31.0 mm
17.0 mm
LDPE
14.5 mm
0,0917 € - 0,1146 € 7235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
35.7 mm
21.5 mm
LDPE
19.0 mm
0,1224 € - 0,1533 € 1380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
47.0 mm
31.5 mm
LDPE
29.0 mm
  • di 4
Tappo con linguetta di tiro centrale 40.0 mm LDPE Giallo

20572785

Fascia di prezzo
0,1253 € - 0,0805 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tipo
    Tapered
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 33.6 mm LDPE Giallo

20572761

Fascia di prezzo
0,1148 € - 0,0738 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tipo
    Tapered
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 38.5 mm LDPE Giallo

20572778

Fascia di prezzo
0,124 € - 0,0797 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    38.5 mm
  • d2
    40.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tipo
    Tapered
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 32.0 mm LDPE Giallo

20572754

Fascia di prezzo
0,1134 € - 0,0729 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tipo
    Tapered
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 42.5 mm LDPE Giallo

20572792

Fascia di prezzo
0,1267 € - 0,0814 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    42.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tipo
    Tapered
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 48.5 mm LDPE Giallo

20572815

Fascia di prezzo
0,1372 € - 0,0882 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    48.5 mm
  • d2
    51.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tipo
    Tapered
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 51.5 mm LDPE Giallo

20572822

Fascia di prezzo
0,1464 € - 0,0941 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tipo
    Tapered
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 44.5 mm LDPE Giallo

20572808

Fascia di prezzo
0,1293 € - 0,0831 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    47.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tipo
    Tapered
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 11.0 mm 11.5 mm LDPE Giallo

10287446

Fascia di prezzo
0,0765 € - 0,0612 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    27.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 11.0 mm 7.0 mm LDPE Giallo

10287408

Fascia di prezzo
0,0382 € - 0,0306 €

Livelli di giacenza
3477 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.3 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo con linguetta di tiro centrale 11.0 mm 5.0 mm LDPE Giallo

10287385

Fascia di prezzo
0,015 € - 0,015 €

Livelli di giacenza
33409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.3 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 11.0 mm 9.5 mm LDPE Giallo

10287422

Fascia di prezzo
0,046 € - 0,0366 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    24.8 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 11.0 mm 8.0 mm LDPE Giallo

10287415

Fascia di prezzo
0,046 € - 0,0366 €

Livelli di giacenza
9655 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.2 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 11.5 mm 12.5 mm LDPE Giallo

10287453

Fascia di prezzo
0,0765 € - 0,0612 €

Livelli di giacenza
33374 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.4 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo con linguetta di tiro centrale 11.0 mm 10.5 mm LDPE Giallo

10287439

Fascia di prezzo
0,0765 € - 0,0612 €

Livelli di giacenza
25000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    26.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 11.0 mm 6.0 mm LDPE Giallo

10287392

Fascia di prezzo
0,0382 € - 0,0306 €

Livelli di giacenza
23000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.1 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo con linguetta di tiro centrale 30.0 mm 24.7 mm LDPE Rosso

10073186

Fascia di prezzo
0,3104 € - 0,1437 €

Livelli di giacenza
9600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • H
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-1/8 in; M28; M30
Tappo con linguetta di tiro centrale 11.5 mm 14.5 mm LDPE Giallo

10287484

Fascia di prezzo
0,0842 € - 0,0674 €

Livelli di giacenza
1019 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo con linguetta di tiro centrale 12.5 mm 19.0 mm LDPE Giallo

10287521

Fascia di prezzo
0,1146 € - 0,0917 €

Livelli di giacenza
7235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    35.7 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 13.5 mm 29.0 mm LDPE Giallo

10287569

Fascia di prezzo
0,1533 € - 0,1224 €

Livelli di giacenza
1380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    47.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Codice doganale
    3923509000