Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.
Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Codice articolo Essentra | Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Forma testa | h | Colore | H | d | Tipo | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7323 € - 1,6481 € | 1287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.071 in
78.0 mm
|
Piatto
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturale
|
0.846 in
21.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
2
|
||
0,0431 € - 0,0954 € | 8663 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
Piatto
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturale
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
0,333 € - 0,5107 € | 7945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.654 in
42.0 mm
|
Piatto
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturale
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1
|
||
0,0849 € - 0,1185 € | 30986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
A cupola
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturale
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
||
0,1297 € - 0,1297 € | 312 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Piatto
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1
|
||
0,3399 € - 0,5252 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.654 in
42.0 mm
|
Piatto
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturale
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.512 in
38.4 mm
|
1
|
||
0,0876 € - 0,1909 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Piatto
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturale
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
2
|
||
0,0931 € - 0,2066 € | 5900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Piatto
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturale
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
2
|
||
0,2058 € - 0,4468 € | 2958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
Piatto
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturale
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
2
|
||
0,2887 € - 0,2887 € | 1266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
Piatto
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nero
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
2
|
||
1,8101 € - 1,8101 € | 493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.24 in
82.3 mm
|
Piatto
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturale
|
0.803 in
20.4 mm
|
2.902 in
73.7 mm
|
2
|
||
0,1137 € - 0,2495 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
Piatto
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturale
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1
|
||
0,1093 € - 0,1213 € | 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
A cupola
|
0.295 in
7.5 mm
|
Nero
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
0,0907 € - 0,1267 € | 33607 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
A cupola
|
0.335 in
8.5 mm
|
Naturale
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
4
|
||
0,1106 € - 0,1231 € | 236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Piatto
|
0.307 in
7.8 mm
|
Nero
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
1
|
||
0,3578 € - 0,5513 € | 3448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.732 in
44.0 mm
|
Piatto
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturale
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
1
|
||
0,4076 € - 0,6819 € | 3989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
Piatto
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturale
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1
|
||
0,1106 € - 0,1231 € | 12699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
Piatto
|
0.307 in
7.8 mm
|
Nero
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
||
0,1602 € - 0,1602 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Piatto
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
||
10086773 | 0,0856 € - 0,1877 € | 5199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
Piatto
|
0.323 in
8.2 mm
|
Naturale
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare