Menu Ricerca

Tappi a spinta

Disponibile

I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.

Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.

Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.

  • Proteggono l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi.
  • Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
  • Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale Codice Serie: , SR1011

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
220 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Forma testa h Colore H d Tipo Acquista
0,4688 € - 0,4688 € Richiedi il lead time qui
48.0 mm
15.0 mm
Naturale
18.0 mm
42.3 mm
1
0,3285 € - 0,5086 € Richiedi il lead time qui
42.0 mm
15.0 mm
Naturale
18.0 mm
34.8 mm
1
0,0917 € - 0,1409 € 24226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
7.0 mm
Naturale
9.0 mm
11.9 mm
1
0,7506 € - 1,6893 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
78.0 mm
18.0 mm
Naturale
21.5 mm
71.0 mm
1
0,0898 € - 0,1957 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
8.0 mm
Naturale
10.5 mm
18.4 mm
1
0,1134 € - 0,1261 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
7.0 mm
Nero
9.0 mm
11.9 mm
1
10086773 0,0878 € - 0,1924 € 13393 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
8.2 mm
Naturale
10.8 mm
17.0 mm
1
0,1134 € - 0,1261 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
6.0 mm
Nero
8.2 mm
10.7 mm
1
0,5444 € - 0,7019 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
18.0 mm
Naturale
21.0 mm
51.5 mm
1
0,0441 € - 0,0978 € 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
6.0 mm
Naturale
8.0 mm
8.4 mm
1
0,1134 € - 0,1261 € 5629 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
5.5 mm
Nero
7.5 mm
14.5 mm
1
0,1329 € - 0,1329 € 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
8.0 mm
Nero
11.0 mm
19.3 mm
1
0,0872 € - 0,1216 € 48500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
9.0 mm
Naturale
11.2 mm
10.0 mm
2
0,1329 € - 0,1329 € 7322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
8.0 mm
Nero
10.0 mm
15.6 mm
1
0,1642 € - 0,1642 € 845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
8.0 mm
Nero
10.5 mm
21.7 mm
1
0,1642 € - 0,1642 € 4480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
9.0 mm
Nero
12.0 mm
22.4 mm
1
0,296 € - 0,296 € 14602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
9.0 mm
Nero
12.0 mm
26.5 mm
1
0,1198 € - 0,1329 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Piatto
8.2 mm
Nero
10.8 mm
17.0 mm
1
0,1134 € - 0,1261 € 21729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
7.8 mm
Nero
10.3 mm
12.8 mm
1
0,1134 € - 0,1261 € 18500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
7.0 mm
Nero
9.0 mm
12.3 mm
1
  • di 11
Tappo a pressione 42.3 mm 15.0 mm 48.0 mm LDPE - PIR Naturale

10068823

Fascia di prezzo
0,4688 € - 0,4688 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    48.0 mm
  • d
    42.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 34.8 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Naturale

10074077

Fascia di prezzo
0,5086 € - 0,3285 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    42.0 mm
  • d
    34.8 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturale

10074060

Fascia di prezzo
0,1409 € - 0,0917 €

Livelli di giacenza
24226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 71.0 mm 18.0 mm 78.0 mm LDPE Naturale

10083659

Fascia di prezzo
1,6893 € - 0,7506 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    78.0 mm
  • d
    71.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M72
Tappo a pressione 18.4 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086780

Fascia di prezzo
0,1957 € - 0,0898 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • d
    18.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20x2.5
Tappo a pressione 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Nero

10103753

Fascia di prezzo
0,1261 € - 0,1134 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 17.0 mm 8.2 mm 22.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086773

Fascia di prezzo
0,1924 € - 0,0878 €

Livelli di giacenza
13393 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Nero

10103746

Fascia di prezzo
0,1261 € - 0,1134 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 51.5 mm 18.0 mm 55.0 mm LDPE - PIR Naturale

10074121

Fascia di prezzo
0,7019 € - 0,5444 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    55.0 mm
  • d
    51.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 3/4 in BSP
Tappo a pressione 8.4 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Naturale

10083642

Fascia di prezzo
0,0978 € - 0,0441 €

Livelli di giacenza
12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm LDPE - PIR Nero

10103791

Fascia di prezzo
0,1261 € - 0,1134 €

Livelli di giacenza
5629 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Nero

10103838

Fascia di prezzo
0,1329 € - 0,1329 €

Livelli di giacenza
11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 10.0 mm 9.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturale

10061046

Fascia di prezzo
0,1216 € - 0,0872 €

Livelli di giacenza
48500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.2 mm
  • h
    9.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 15.6 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Nero

10103807

Fascia di prezzo
0,1329 € - 0,1329 €

Livelli di giacenza
7322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • d
    15.6 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 21.7 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Nero

10103845

Fascia di prezzo
0,1642 € - 0,1642 €

Livelli di giacenza
845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.7 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 22.4 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Nero

10103852

Fascia di prezzo
0,1642 € - 0,1642 €

Livelli di giacenza
4480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • d
    22.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 26.5 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Nero

10103890

Fascia di prezzo
0,296 € - 0,296 €

Livelli di giacenza
14602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • d
    26.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 17.0 mm 8.2 mm 22.0 mm LDPE - PIR Nero

10103814

Fascia di prezzo
0,1329 € - 0,1198 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 12.8 mm 7.8 mm 20.0 mm LDPE - PIR Nero

10103777

Fascia di prezzo
0,1261 € - 0,1134 €

Livelli di giacenza
21729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    10.3 mm
  • h
    7.8 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Nero

10103760

Fascia di prezzo
0,1261 € - 0,1134 €

Livelli di giacenza
18500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Colore
    Nero