Menu Ricerca

Tappo a pressione 17.0 mm 8.2 mm 22.0 mm LDPE - PIR Nero

Tappo a pressione in LDPE nero. Questo tappo può essere facilmente spinto in fori lavorati a scopo estetico e di protezione ed è dotato di testa piatta.
Codice articolo Essentra :

10103814

Codice articolo precedente:

494376

12522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1329 €
5000 - 9999 0,1264 €
10000 + 0,1198 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

66,45 €

500 x 0,1329 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 22.0 mm
d 17.0 mm
H 10.8 mm
h 8.2 mm
Colore Nero
Materiale LDPE - PIR
Tipo 1
Recycled Content Percentage % 98%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci