I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.
Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale Codice Serie: , SR1011
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Forma testa | h | Colore | H | d | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0871 € - 0,0871 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
A cupola
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturale
|
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,2053 € - 0,3753 € | 8605 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturale
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| 0,0791 € - 0,0879 € | 53824 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturale
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
2
|
||
| 0,1134 € - 0,1261 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| 0,1134 € - 0,1261 € | 6408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 10086766 | 0,0859 € - 0,1823 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturale
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
1
|
|
| 0,1198 € - 0,1329 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
Piatto
|
0.323 in
8.2 mm
|
Nero
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,1121 € - 0,1826 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturale
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 0,1329 € - 0,1329 € | 7322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
1
|
||
| 0,1134 € - 0,1261 € | 21729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
Nero
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
1
|
||
| 0,1642 € - 0,1642 € | 1345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
||
| 0,1329 € - 0,1329 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1
|
||
| 0,0872 € - 0,1216 € | 49000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturale
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 0,1642 € - 0,1642 € | 5480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nero
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
1
|
||
| 0,296 € - 0,296 € | 14602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nero
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1
|
||
| 0,0917 € - 0,2016 € | 58000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturale
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1
|
||
| 0,1134 € - 0,1261 € | 18587 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
||
| 0,296 € - 0,296 € | 104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Nero
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2
|
||
| 0,1171 € - 0,1302 € | 226000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.846 in
21.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturale
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
||
| 0,0686 € - 0,1499 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturale
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare